
Desafio
Os progressos obtidos na coleta de amostras de tecidos usando motores em miniatura ajudaram a tornar os procedimentos de biópsia menos invasivos, mais precisos e mais rápidos, exigindo menos tempo de recuperação. As soluções de motores em miniatura da Portescap, baseadas em diferentes tecnologias, permitem projetar dispositivos portáteis compactos e leves para biópsia. Motores com ou sem escovas geralmente permitem a ação de corte e retração de sondas de grande calibre comprimidas por mola, enquanto pequenos motores de passo podem ser usados para organizar com precisão múltiplas amostras tissulares em recipientes de amostra separados.
Benefícios
- Soluções de miniaturização baseadas em diferentes tecnologias a partir de uma única fonte
- Melhor ergonomia proporcionada pela alta densidade de potência
- Produtos esterilizáveis disponíveis
- Segurança intrínseca resultante de rotores de baixa inércia para parada rápida
- A maior eficiência aumenta o tempo de operação de dispositivos alimentados por bateria
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16BHS 2-wires | 16 | 0,63 | 33770 | 235 | 6 | 4 | 0,57 | 11,4 | 1,61 | 42200 |
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 |
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
12GS88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9000 | 14 | 1,2 | 1,78 | 0,25 | 1,51 | 0,21 | 6,1 | 0,86 |
16DCT Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
22DCT Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Metais Preciosos | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Mancal de Rolamento) | 0,393 | 10 | 90% | 0,15 | 21 | 10000 |
R13 (Rolamento de esfera) | 0,5109 | 13 | 85% | 0,5 | 71 | 7500 |
R13 (Mancal de Rolamento) | 0,5109 | 13 | 85% | 0,5 | 71 | 7500 |
R16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |