
With soaring energy costs, HVAC systems play a crucial role in building design, construction and maintenance. Damper valve actuation and control, along with other critical functions, require repeatable precision and dependable operation. Global leaders in building efficiency look to Portescap's can stack precision step motors to deliver industry-leading motion performance in HVAC equipment and control systems.
With unparalleled product breadth – including motor lengths, step angles, and voltage ratings (both DC and AC) – Portescap technology solutions help keep industrial, commercial and residential buildings safe and operating at peak efficiency.
Benefícios
- Cost effective – compact design, low integration cost
- Maintenance free – no brush wear
- AC coil design – can be driven with a simple AC control
- Can stack linear technology – compact application
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
22DCT Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Metais Preciosos | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
PASSO CAN STACK RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Torque de detenção (mín.) (mNm) | Torque de detenção (mín.) (oz-in) | Torque de detenção (oz-in) | Torque de detenção (mNm) | Ângulo de passo (graus) | Passos por volta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M048D | 26,16 | 1,03 | 14,5 | 2,05 | 0,6 | 4,2 | 7.5 | 48 |
35L048B | 35,94 | 1,415 | 28 | 4 | 0,6 | 4,2 | 7.5 | 48 |
35M048D | 35,94 | 1,415 | 25 | 3,5 | 0,89 | 6,3 | 7.5 | 48 |
42M048C | 42,01 | 1,654 | 83,8 | 11,9 | 1,8 | 12,7 | 7.5 | 48 |
ATUADORES LINEARES DE PASSO RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Comprimento do curso, típico (in) | Comprimento do curso, típico (mm) | Precisão do deslocamento linear |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20,5 | 0,807 | 30,6 | 110 | 20,9 | 75 | 0,59 | 15 | ± 1 passo |