
Desafio
Um relógio automático é um relógio mecânico cuja mola principal é enrolada automaticamente como resultado do movimento natural do braço do usuário. Isso fornece energia para o relógio funcionar e elimina a necessidade de dar corda no relógio manualmente. É um produto sofisticado que precisa de cuidado e atenção frequentes e seu mecanismo interno pode emperrar se não for mantido em uso durante um período de tempo.
Um mecanismo de corda de relógio é projetado para reproduzir os movimentos naturais do pulso do usuário, mantendo, assim, o relógio em funcionamento. Isso garante a durabilidade do relógio e também sua precisão. Um motor de alto desempenho controlado por um microprocessador é responsável por regular as rotações do mecanismo de corda durante todo o dia. Os motores CC sem núcleo da Portescap são ideais para mecanismos de corda de relógio automatizados, fornecendo várias opções em diâmetro. Todos os modelos operam com alta eficiência e, assim, promovem uma vida útil longa da bateria. Os redutores estão disponíveis para fornecer torque mais alto e resolução mais fina durante a operação, com ruído mínimo.
Benefícios
Alta eficiência para uma maior vida útil da bateria
Menor ruído devido à menor velocidade de entrada no redutor
Sistema de comutação escolhido com base em seus requisitos
Várias opções de diâmetro para se ajustar ao envelope existente
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 | |
22DCPAthlonix - Metais Preciosos | 22 | 0,866 | 11049 | 58,9 | 4,5 | 18,34 | 2,6 | 6,5 | 0,92 | 41,01 | 5,81 | |
22DCT Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 | |
22DCT Athlonix - Metais Preciosos | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 46,04 | 6,52 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 | |
24DCT Athlonix - Metais Preciosos | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16C (mancal de luva) | 16 | 0,73 | 0,2 | 28,32 | 8000 | ||
B16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | |
B16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | |
K24 (Rolamento de esfera) | 0,9432 | 24 | 85 | 0,7 | 100 | 5000 | |
K24 (Mancal de Rolamento) | 0,9432 | 24 | 85 | 0,7 | 100 | 5000 |