Minimotores para perfuração e extração de petróleo

Ícone de engrenagens

Desafio

A indústria de extração de petróleo usa amplamente as ferramentas de Medição Durante Perfuração, ou MWD, que incluem um módulo de medição localizado atrás da cabeça de perfuração na cadeia da ferramenta. Este módulo mede parâmetros variáveis como o ângulo de perfuração, a vibração e a velocidade. Uma válvula é operada para restringir o fluxo do fluido de perfuração, isto é, a lama, permitindo que as informações digitais sejam transmitidas. Isso cria oscilações de pressão que representam as informações, e a unidade “geradora de pulsos” envia esses dados de volta para os sensores na superfície, localizada à milhares de metros acima, para reconstruir essas informações.

Essa técnica, conhecida como Telemetria Pulsante de Lama, usa um atuador orientado por uma montagem de motores CC sem escovas para gerar pulsos de pressão diferenciados. Ela consiste em um Motor CC que opera o parafuso da válvula para controlar sua abertura. Isso, por sua vez, controla o fluxo de fluido de perfuração (isto é, lama).

Os Motores CC sem escovas usados nesta aplicação variam em tamanho de 13 a 42 mm, têm alto torque e uma ampla faixa de temperatura de operação de -55 °C a 200 °C (incluindo imersão em um meio de óleo hidráulico).

Por favor entre em contato conosco para conversar com um de nossos engenheiros de aplicação, nós podemos ajudá-lo a otimizar a solução de movimento perfeita para sua aplicação de perfuração.

Benefícios

  • Alta eficiência e confiabilidade em um pacote leve

  • Maior densidade de torque em tamanhos compactos

  • Projetado para suportar alto impacto, vibrações e temperaturas extremas de operação

Opções de personalização

  • Redutores para precisos incrementos de movimento e maior torque

  • Codificadores para retroinformação de posição

  • Sensores Hall para posicionamento

Motores sem escovas simples de inércia baixa

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.