Amplamente usados em bicicletas profissionais, os sistemas eletrônicos de troca de marcha oferecem uma experiência incomparável ao usuário final. Combinadas com a alta precisão da alavanca de câmbio, a alta velocidade e a resposta dinâmica são fundamentais para uma sensação de troca de qualidade. Com a tendência de soluções sem fio com células de bateria integradas, é necessário um pequeno espaço ocupado do motor com integração personalizada do sistema de engrenagens. O motor DC Portescap Athlonix tipo escova oferece potência e leveza ideais em um espaço pequeno graças à tecnologia sem núcleo. A baixa inércia da bobina auto-sustentável e a potência máxima permitem uma alta resposta dinâmica. As engrenagens personalizadas oferecem uma solução de movimento em miniatura adaptada aos requisitos do sistema de troca.