
Desafio
Os sistemas de Light Detection and Ranging (LiDAR) estão ganhando destaque devido à facilidade que eles oferecem em termos de análise, detecção e mapeamento de objetos, substituindo assim os métodos convencionais como sonar e radar. Por conta de sua habilidade de fornecer dados altamente precisos e scaneamento 3D de imagens em pouco tempo, os sistemas LiDAR também são utilizados no lugar dos métodos de topografia convencionais. Esses sistemas estão se mostrando necessários em ambientes adversos e difíceis, incluindo sistemas marítimos, aeroportuários, de segurança, aeroespaciais e de automação de portos, o que ajuda os usuários finais a melhorarem a segurança, a eficiência e os custos.
Em busca de uma miniaturização reforçada, a arquitetura LiDar está considerando uma transição de um sistema baseado em prismas para um sistema de espelhos acionado por motores em miniatura. Os minimotores são capazes de oferecer vantagens como redução da dissipação de calor e do consumo de energia e miniaturização da fonte de energia. Os motores sem escovas e sem ranhuras da marca Ultra EC da Portescap são capazes de proporcionar alta eficiência e a potência necessárias em uma embalagem compacta e leve. A Portescap é capaz de oferecer, juntamente com acessórios como redutores e encoders, a solução de movimento completa para a maioria das aplicações LiDAR.
Benefícios
Maior eficiência
Dimensões otimizadas
Alta densidade de torque
Baixa perda de velocidade quando em carga
Economia
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC | 16 | 0,63 | 31550 | 160 | 27,5 | 7,5 | 1,06 | 26,9 | 3,81 | 63000 |
16ECP52 Ultra EC | 16 | 0,63 | 27800 | 134 | 37 | 16,1 | 2,28 | 36 | 5,1 | 40000 |
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 13200 | 30 | 56 | 14,3 | 2,03 | 17,4 | 2,46 | 50000 |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R22 (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Mancal de Rolamento) | 0,8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
R22HT (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 82% | 4,2 | 595 | 12000 |
ENCODERS RECOMENDADOS
Modelo | Tipo de encoder | Número de linhas disponíveis (LPR) |
---|---|---|
M Sense B | Magnético com driver de linha RS422 | 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1 |