Motores e redutores para robôs de limpeza de painéis solares

Robôs de limpeza de painéis solares

Os motores DC sem núcleo totalmente fechados são a solução perfeita para alimentar robôs de limpeza de painéis solares. Esses motores são leves, energeticamente eficientes, de longa duração (reduzem o custo total de propriedade) e não exigem manutenção. O peso mais leve facilita o manuseio das máquinas, reduz a tensão sobre os trilhos e previne danos acidentais e onerosos aos painéis solares, permitindo, assim, mais tempo de trabalho durante a aplicação da limpeza.

A Portescap oferece diversos motores DC sem núcleo e redutores de custo-benefício ideais para SPCRs. Os motores DC com escovas 25GST, 30GT e 35GLT, combinados com os R32 e R40 GH e em conjunto com encoders E9, oferecem saída de alto torque em uma determinada tensão de entrada, com posicionamento de precisão. Com essas soluções, os SPCRs podem limpar os painéis com eficiência, sem a necessidade de tempo de inatividade. Mais eficiência mantém a temperatura do motor baixa, ainda mais em temperaturas áridas e altas, e a comutação especial de escovas de carbono e as bobinas de eletroerosão reduzida proporcionam uma vida útil mais longa.

Benefícios

  • Alto torque em um pacote pequeno
  • Maior velocidade em pontos de torque proporciona uma limpeza mais rápida
  • Comutação de escovas de carbono para maior confiabilidade (baixa manutenção) e vida útil mais longa
  • Espectro de velocidade e torque variável e mais amplo para atender às necessidades do eixo da roda e da escova

Opções de personalização

  • Caixas de Redução com torque mais alto em envelope de 32/40 mm
  • Modificações do eixo para se adequar ao acionamento por correia e mecanismo de engrenagem
  • Solução personalizada para cumprir com a proteção IP 54
  • Opções de tensão da bobina para cumprir com os requisitos da bateria
  • Otimização do design para a condução de múltiplos eixos com um único motor e redutor, reduzindo, assim, os custos
Motores sem escovas simples de inércia baixa

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.