Os motores DC sem núcleo totalmente fechados são a solução perfeita para alimentar robôs de limpeza de painéis solares. Esses motores são leves, energeticamente eficientes, de longa duração (reduzem o custo total de propriedade) e não exigem manutenção. O peso mais leve facilita o manuseio das máquinas, reduz a tensão sobre os trilhos e previne danos acidentais e onerosos aos painéis solares, permitindo, assim, mais tempo de trabalho durante a aplicação da limpeza.
A Portescap oferece diversos motores DC sem núcleo e redutores de custo-benefício ideais para SPCRs. Os motores DC com escovas 25GST, 30GT e 35GLT, combinados com os R32 e R40 GH e em conjunto com encoders E9, oferecem saída de alto torque em uma determinada tensão de entrada, com posicionamento de precisão. Com essas soluções, os SPCRs podem limpar os painéis com eficiência, sem a necessidade de tempo de inatividade. Mais eficiência mantém a temperatura do motor baixa, ainda mais em temperaturas áridas e altas, e a comutação especial de escovas de carbono e as bobinas de eletroerosão reduzida proporcionam uma vida útil mais longa.
Benefícios
- Alto torque em um pacote pequeno
- Maior velocidade em pontos de torque proporciona uma limpeza mais rápida
- Comutação de escovas de carbono para maior confiabilidade (baixa manutenção) e vida útil mais longa
- Espectro de velocidade e torque variável e mais amplo para atender às necessidades do eixo da roda e da escova
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25GT2R82 | 25 | 0,984 | 10000 | 140 | 37 | 315 | 44,61 | 47 | 6,67 | 41,1 | 5,82 | |
25GST2R82 | 25 | 0,984 | 11450 | 110 | 26 | 206 | 29,17 | 33 | 4,67 | 42 | 5,95 | |
30GT2R82 | 30 | 1,181 | 8600 | 180 | 82 | 847 | 119,95 | 92 | 13,03 | 38,7 | 5,48 | |
35GLT2R82 | 35 | 1,378 | 7490 | 120 | 150 | 1487 | 210,58 | 160 | 22,66 | 157 | 22,23 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R32 (Rolamento de esfera) | 1,2576 | 32 | 80 | 20 | 2832 | 6000 |