Bombas de Insulina

Sistema de câmbio eletrônico

Desafio

Cada vez mais pacientes estão migrando para um sistema de bomba de administração de insulina, para obter um fornecimento personalizado, rápido, confiável e preciso de insulina em um pacote pequeno e leve. Os compactos e eficientes motores e engrenagens personalizadas da Portescap™ oferecem uma solução de movimento em miniatura que é capaz de operar por mais tempo com baterias comerciais convencionais. Encoders miniaturizados de alta contagem controlam o fornecimento preciso de insulina até o nível de microunidades para administração contínua ou de doses elevadas únicas.

Benefícios

  • Solução de alta eficiência para uma maior duração da carga da bateria
  • Encoder de alta contagem para fornecimento preciso de fluidos
  • Comutação de metal precioso para maior confiabilidade
  • Projetos mecânicos duráveis para aumentar a vida útil dos dispositivos
  • Integração de movimento de alto nível
  • Solução de baixo ruído

Opções de personalização

  • Solução com encoder/redutor integrado para obter um design mais compacto
  • Opções de rolamentos para maior vida útil sob cargas laterais
  • Otimização da bobina eletromagnética para desempenho preciso de torque e velocidade
  • Mechanical customizations for top-level device integration
  • Personalizações mecânicas para integração de dispositivos de alto nível
  • Customizações dos motorredutores sem escovas de 8mm de diâmetro disponíveis mediante consulta. Entre em contato para avaliação de um engenheiro de produto ainda hoje.
Motores sem escovas simples de inércia baixa

Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.