
Desafio
Os profissionais da saúde e os pacientes dependem de bombas de infusão ambulatoriais e domiciliares para propiciar terapia medicamentosa contínua no conforto da casa do paciente ou em qualquer lugar, evitando o atendimento oneroso a pacientes internados. Essas bombas precisam ser pequenas, econômicas e fáceis de usar, frequentemente sem a assistência de um profissional da saúde.
Os motores de precisão potentes e eficientes da Portescap permitem projetos compactos das bombas que ainda podem lidar com as taxas de vazão de infusão de configuração hospitalar e proporcionam longa duração da bateria para a mobilidade dentro e fora da casa. Os motorredutores com baixo nível de ruído para o conforto e discrição do paciente, e as soluções de feedback permitem um controle de entrega econômico, mas preciso.
Benefícios
- Motores de alta eficiência para vida útil mais longa da bateria e aumento da mobilidade e liberdade
- Alta densidade de potência para bombas mais compactas e portáteis
- Nível de ruído baixo para conforto durante o sono e discrição em qualquer lugar
- Maior confiabilidade devido à comutação de metais preciosos
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
16DCP Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 |
16DCT Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
17DCT Athlonix - Grafite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 |
22DCT Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Metais Preciosos | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
PASSO CAN STACK RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Torque de detenção (mín.) (mNm) | Torque de detenção (mín.) (oz-in) | Torque de detenção (oz-in) | Torque de detenção (mNm) | Ângulo de passo (graus) | Passos por volta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26M048D | 26,16 | 1,03 | 14,5 | 2,05 | 0,6 | 4,2 | 7.5 | 48 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Mancal de Rolamento) | 0,393 | 10 | 90% | 0,15 | 21 | 10000 |
B16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 81% | 0,3 | 42 | 8000 |
B16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 55% | 0,3 | 42 | 8000 |