
Desafio
Médicos e pacientes confiam nas bombas para administração segura e precisa de nutrientes e medicamentos. Além da capacidade de fornecer fluidos continuamente em fluxos variando de poucos mililitros a vários litros por hora, as bombas motorizadas também proporcionam um fornecimento repetitivo e preciso.
As soluções de motor de alta eficiência e alta densidade de torque da Portescap ajudam a reduzir o tamanho e aumentar a durabilidade da bateria de reserva para mais bombas portáteis para clínicas. Os componentes de alta qualidade e desenhos otimizados aumentam a vida útil da bomba por custos de cuidados menores. Além disso, os encoders em miniatura de alta resolução da Portescap permitem o fornecimento preciso e repetido do fluido. Engrenagens customizadas de alta resistência reduzem os níveis de ruído para o conforto do paciente durante o dia ou durante o sono.
Benefícios
- Encoders de alta resolução para maior precisão no fornecimento de fluidos
- Vida mais longa para custo médio de cuidados mais baixo devido à comutação de metais preciosos
- Densidade de potência mais elevada para projetos de bombas menores
- Baixo nível de ruído para operação silenciosa dos dispositivos
- Motores de alta eficiência para maior duração da bateria de reserva
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCP Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 |
16DCT Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
17DCT Athlonix - Metais Preciosos | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 |
22DCT Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Metais Preciosos | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
24DCT Athlonix - Metais Preciosos | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
PASSO CAN STACK RECOMENDADA
ATUADORES LINEARES DE PASSO RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Comprimento do curso, típico (in) | Comprimento do curso, típico (mm) | Precisão do deslocamento linear |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 passo |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 passo |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
B16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 81% | 0,3 | 42 | 8000 |
B16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 55% | 0,3 | 42 | 8000 |
R16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R22 (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
R22 (Mancal de Rolamento) | 0,8646 | 22 | 80% | 2 | 283 | 5000 |
K24 (Rolamento de esfera) | 0,9432 | 24 | 85% | 0,7 | 100 | 5000 |
K24 (Mancal de Rolamento) | 0,9432 | 24 | 85% | 0,7 | 100 | 5000 |