Desafio
Para pacientes que necessitam de alimentação ou hidratação por sonda, esse processo pode tomar grande parte do dia. Bombas de alimentação enteral ambulatoriais permitem que esses pacientes continuem suas atividades diárias enquanto recebem os nutrientes necessários.
Os motores DC com escovas Athlonix de alta densidade de potência da Portescap permitem projetos de bomba que aumentam a liberdade e discrição do paciente. A alta densidade de potência dos rotores sem núcleo permitem a redução o tamanho e o peso do motor, e a alta eficiência permitem baterias menores com o intuito de reduzir o peso da bomba. Caixas de redução silenciosas reduzem o ruído audível produzido pela bomba para discrição e conforto do paciente em ambientes públicos.
Benefícios
Motores altamente eficientes para aumento da vida de bateria, mobilidade e liberdade
Motores de alta densidade de potência para bombascompactasportáteis
Baixo ruído para conforto do paciente durante a noite e discrição para deslocamentos
Aumento de confiabilidade e vida útil devido ao sistema de comutação de metais preciosos
Projeto de otimização de custo
Reduza o tempo de desenvolvimento. Selecione seu motor online.
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 | |
16DCP Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 | |
17DCT Athlonix - Metais Preciosos | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B16C (mancal de luva) | 16 | 0,73 | 0,2 | 28,32 | 8000 | ||
R10 (Mancal de Rolamento) | 0,393 | 10 | 90 | 0,15 | 21 | 10000 | |
R13 (Rolamento de esfera) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
R13 (Mancal de Rolamento) | 0,5109 | 13 | 85 | 0,5 | 71 | 7500 | |
B16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | |
B16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 81 | 0,3 | 42 | 8000 | |
R16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 | |
R16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 85 | 1 | 141 | 7500 |