
eficiência
A eficiência de um motor elétrico é a proporção entre a potência de saída (mecânica) e a entrada de energia (elétrica). A potência de saída mecânica é calculada com base no torque e na velocidade necessários (por exemplo, a potência necessária para mover um objeto conectado ao motor) e a entrada de energia elétrica é calculada com base na tensão e corrente fornecidas ao motor. A potência de saída sempre é menor que a entrada de energia elétrica porque ocorrem perdas de energia de diversas formas, como calor e fricção, durante a conversão (de elétrica para mecânica). O projeto de um motor elétrico busca minimizar essas perdas para aumentar a eficiência.
Visão geral da solução
Os motores da Portescap são projetados para atingir até 90% de eficiência. Poderosos ímãs de neodímio e circuitos magnéticos com projeto aprimorado permitem que nossos motores gerem um fluxo eletromagnético mais intenso, reduzindo as perdas eletromagnéticas. A Portescap continua a inovar no projeto eletromagnético e nas tecnologias de bobina (por exemplo, bobinas sem núcleo, que exigem menos tensão de partida e consomem um mínimo de corrente). Coletores e comutadores de baixa resistência nos motores CC de escovas reduzem a fricção e aumentam a eficiência do motor. Nosso projeto avançado nos permite construir motores com tolerâncias mais estritas e reduzir o entreferro entre o rotor e o estator, o que resulta em menos entrada de energia por unidade de torque de saída.
Tecnologia da Portescap
Com bobinas sem núcleo avançadas e desempenho superior das escovas, nossos motores CC de escovas são altamente eficientes e ideais para aplicações alimentadas por baterias. A Portescap também oferece um projeto de motor CC sem escovas e sem ranhuras, o que reduz significativamente as perdas resistivas, proporcionando alta eficiência em aplicações de alta velocidade.
SEM ESCOVAS, SEM RANHURA RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência mecânica contínua (máx.) a 25 °C (W) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Velocidade do motor (máx.) (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECP35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 13200 | 30 | 56 | 14,3 | 2,03 | 17,4 | 2,46 | 50000 |
22ECP45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 15700 | 60 | 80 | 29,4 | 4,16 | 26,97 | 3,82 | 47000 |
22ECP60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 8050 | 40 | 120 | 50,5 | 7,15 | 28,27 | 4 | 38000 |
22ECS45 Ultra EC | 22 | 0,866 | 68500 | 300 | 120 | 26,8 | 3,8 | 6,6 | 0,93 | 73000 |
22ECS60 Ultra EC | 22 | 0,866 | 47000 | 210 | 180 | 45,9 | 6,5 | 7,3 | 1,03 | 60000 |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0,866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2,83 | 27,31 | 3,87 | 20000 |
22ECT48 Ultra EC | 22 | 0,866 | 11950 | 155 | 54 | 41,6 | 5,89 | 28,08 | 3,98 | 20000 |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1,181 | 28550 | 1100 | 187 | 137 | 19,4 | 20,48 | 2,9 | 30000 |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1,181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31,86 | 21,11 | 2,99 | 25000 |
35ECS60 Ultra EC | 35 | 1,378 | 39300 | 1000 | 262 | 120,6 | 17,08 | 11,83 | 1,68 | 40000 |
35ECS80 Ultra EC | 35 | 1,378 | 31100 | 700 | 330 | 193,4 | 27,39 | 14,98 | 2,12 | 40000 |
SEM ESCOVAS, COM RANHURAS RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Corrente em vazio, típica (mA) | Velocidade em vazio (rpm) | Torque de travamento contínuo (mNm) | Torque de travamento contínuo (oz-in) | Corrente de parada contínua (A) | Torque de pico (mNm) | Torque de pico (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N1029) | 12,7 | 0,5 | 120 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 2,02 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 |
Motor de microdebridador raspador com cânula (B0612H1005) | 16,51 | 0,65 | 125 | 35300 | 19,6 | 2,78 | 1,08 | 354,1 | 50,2 | 12,71 | 1,8 |
Motor de microdebridador raspador com cânula (B0612H1007) | 16,51 | 0,65 | 284 | 35597 | 19,8 | 2,81 | 3,62 | 278,2 | 39,4 | 6,4 | 0,91 |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B1112N4004) | 27,94 | 1,1 | 1090 | 938 | 937,1 | 132,7 | 9,21 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 |
MOTORES COM ESCOVAS RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Velocidade em vazio (rpm) | Corrente em vazio, típica (mA) | Potência de saída (W) | Torque de detenção na tensão nominal (mNm) | Torque de detenção na tensão nominal (oz-in) | Torque contínuo (máx.) (mNm) | Torque contínuo (máx.) (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0,394 | 10700 | 11 | 0,7 | 0,76 | 0,11 | 0,9 | 0,13 | 7,7 | 1,09 |
12G88 Athlonix | 12 | 0,472 | 9900 | 16 | 2,7 | 6,8 | 0,96 | 3,5 | 0,5 | 8,6 | 1,22 |
16DCP Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 9184 | 77,2 | 1,3 | 3,85 | 0,55 | 2,42 | 0,34 | 27,94 | 3,96 |
16DCP Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 9684 | 19,4 | 1,4 | 4,06 | 0,57 | 2,64 | 0,37 | 27,94 | 3,96 |
16DCT Athlonix - Grafite | 16 | 0,63 | 10427 | 150,3 | 4 | 16,49 | 2,34 | 5,06 | 0,72 | 54,26 | 7,68 |
16DCT Athlonix - Metais Preciosos | 16 | 0,63 | 10079 | 28,6 | 4,3 | 17,14 | 2,43 | 5,45 | 0,77 | 54,26 | 7,68 |
16N78 Athlonix | 16 | 0,63 | 9270 | 90 | 5,4 | 13,6 | 1,93 | 6,9 | 0,98 | 27,7 | 3,92 |
17DCT Athlonix - Grafite | 17 | 0,669 | 9653 | 92,6 | 4,6 | 16,16 | 2,29 | 5,89 | 0,83 | 55,88 | 7,91 |
17DCT Athlonix - Metais Preciosos | 17 | 0,669 | 9800 | 24,7 | 4,8 | 16,43 | 2,33 | 6,15 | 0,87 | 55,88 | 7,91 |
22DCT Athlonix - Grafite | 22 | 0,866 | 8538 | 87,3 | 9 | 75,73 | 10,72 | 12,75 | 1,81 | 70,27 | 9,95 |
22DCT Athlonix - Metais Preciosos | 22 | 0,866 | 8569 | 42,7 | 9,6 | 79,56 | 11,27 | 13,29 | 1,88 | 70,27 | 9,95 |
22N78 Athlonix | 22 | 0,866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9,35 | 15,7 | 2,22 | 72 | 10,2 |
24DCT Athlonix - Grafite | 24 | 0,945 | 7810 | 90,3 | 9 | 68,94 | 9,76 | 14,6 | 2,07 | 59,86 | 8,48 |
24DCT Athlonix - Metais Preciosos | 24 | 0,945 | 7837 | 44,1 | 9,4 | 71,55 | 10,13 | 14,96 | 2,12 | 59,86 | 8,48 |
ATUADORES LINEARES DE PASSO RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (corrente nominal) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (N) | Força de detenção, mín. (sem energia) a 0,001" (0,0254 mm) / passo (oz) | Comprimento do curso, típico (in) | Comprimento do curso, típico (mm) | Precisão do deslocamento linear |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0,67 | 17 | ± 1 passo |
35DBM-L | 35,94 | 1,415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2,5 | 63,5 | ± 1 passo |
REDUTORES RECOMENDADOS
Modelo | Diâmetro do motor (in) | Diâmetro do motor (mm) | Eficiência | Torque estático (máx.) (Nm) | Torque estático (máx.) (oz-in) | Velocidade de entrada recomendada (máx.) (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|
R10 (Mancal de Rolamento) | 0,393 | 10 | 90% | 0,15 | 21 | 10000 |
R13 (Rolamento de esfera) | 0,5109 | 13 | 85% | 0,5 | 71 | 7500 |
R13 (Mancal de Rolamento) | 0,5109 | 13 | 85% | 0,5 | 71 | 7500 |
R16 (Rolamento de esfera) | 0,6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R16 (Mancal de Rolamento) | 0,6288 | 16 | 85% | 1 | 141 | 7500 |
R22HT (Rolamento de esfera) | 0,8646 | 22 | 82% | 4,2 | 595 | 12000 |