Desinfecção por lavadora hospitalar
As lavadoras hospitalares (às vezes, referidas como máquina de lavar hospitalar ou desinfetador térmico) são máquinas automatizadas usadas para lavagem e desinfecção de dispositivos médicos, bem como remoção de carga microbiológica antes da esterilização. O processo introduz água quente e detergentes de limpeza de alto pH especializados na câmara de lavagem, tornando o ambiente especialmente severo. A Portescap realiza testes internos de durabilidade da lavadora e de desempenho em motores. Na maioria dos motores, a água com alto pH presente na lavadora satura o interior e a eletrônica do motor, levando a curtos-circuitos elétricos, bem como a falhas materiais e corrosão. Isso resulta em desempenho ruim ou falha. O projeto de motor esterilizável da Portescap pode durar centenas de ciclos da lavadora com pouca ou nenhuma degradação do desempenho.
Esterilização por autoclave
Esterilização é o processo que destrói completamente os microrganismos em um objeto, a fim de torná-lo estéril. Uma autoclave é uma máquina usada para esterilizar equipamentos, componentes e suprimentos aplicando pressão positiva e negativa alternada, bem como vapor de alta temperatura. Usado na maioria dos dispositivos médicos e odontológicos, o processo de autoclave de vapor fornece uma maneira de esterilizar todas as superfícies expostas ao vapor. A Portescap realiza testes internos de durabilidade da autoclave em motores usando equipamentos de grau hospitalar. Na maioria dos motores, a pressão, o vapor e a temperatura podem levar a danos ou destruição prematura de rolamentos, sensores magnéticos e estatores, o que resulta em desempenho ruim ou falha do motor. O projeto de motor esterilizável com sensores da Portescap pode durar mais de 3.000 ciclos de autoclave com pouca ou nenhuma degradação do desempenho. Saiba mais sobre nossa abordagem de projeto para motores esterilizáveis.
Tecnologia da Portescap
A exclusiva tecnologia que oferece aos motores CC com ranhuras sem escovas da Portescap a capacidade de resistir ao processo de autoclave foi desenvolvida ao longo de muitos anos de experiência com aplicações médicas e odontológicas. A Portescap esforça-se para manter um nível de confiabilidade de líder do mercado por meio da inovação e da melhoria contínua. Nossos profundos e diversificados conhecimentos em aplicações, desde instrumentos cirúrgicos e odontológicos a uma ampla variedade de dispositivos médicos, além de nossa experiência em tecnologia de motores, permitem-nos oferecer soluções de controle de movimento com projeto personalizado para atender a uma ampla gama de necessidades de desempenho.
Fornecemos: • Motores projetados para resistir a mais de 3.000 ciclos • Testes personalizados no local referentes a suas necessidades de esterilização e da lavadora • O equipamento de autoclave interno mais moderno • Familiaridade com diferentes ciclos e parâmetros de testes de autoclave • Motores projetados para resistir a aplicações de lavadoras quando devidamente selados • Uso de materiais e rolamentos de especializados para suportar melhor o ambiente da lavadora
Entre em contato com um engenheiro a fim de obter ajuda para otimizar a solução perfeita de movimento para ferramentas cirúrgicas de mão.
SEM ESCOVAS, COM RANHURAS RECOMENDADA
Modelo | Diâmetro do motor (mm) | Diâmetro do motor (in) | Corrente em vazio, típica (mA) | Velocidade em vazio (rpm) | Torque de travamento contínuo (mNm) | Torque de travamento contínuo (oz-in) | Corrente de parada contínua (A) | Torque de pico (mNm) | Torque de pico (oz-in) | Constante de torque (mNm/A) | Constante de torque (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4080) | 12,7 | 0,5 | 340 | 13385 | 37,9 | 5,4 | 2,56 | 445,3 | 63,1 | 15,51 | 2,2 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512N4081) | 12,7 | 0,5 | 165 | 12800 | 41,6 | 5,9 | 1,35 | 518,9 | 73,5 | 32,23 | 4,56 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0512A1) | 12,7 | 0,5 | 269 | 97400 | 9,5 | 1,34 | 3,63 | 176,1 | 24,9 | 4,92 | 0,7 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0614H4041) | 16,51 | 0,65 | 643 | 7353 | 116,5 | 16,5 | 4,37 | 1846 | 261,4 | 28 | 3,97 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B0614H4042) | 16,51 | 0,65 | 450 | 4082 | 126,8 | 18 | 2,63 | 1197 | 169,6 | 50,54 | 7,16 | |
Motor de microdebridador raspador com cânula (B0612H1005) | 16,51 | 0,65 | 125 | 35300 | 19,6 | 2,78 | 1,08 | 354,1 | 50,2 | 12,71 | 1,8 | |
Motor de microdebridador raspador com cânula (B0612H1007) | 16,51 | 0,65 | 284 | 35597 | 19,8 | 2,81 | 3,62 | 278,2 | 39,4 | 6,4 | 0,91 | |
Motor Para Osso Pequenos (B0912N4023) | 22,15 | 0,872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14,48 | 16007 | 2266 | 67,69 | 9,59 | |
Motor Para Osso Pequenos (B0912N4024) | 22,15 | 0,872 | 1250 | 12851 | 88,8 | 12,6 | 14,52 | 1534,5 | 217,3 | 6,42 | 0,91 | |
Motor Para Osso Pequenos (B0912N1016) | 22,15 | 0,872 | 1053 | 38633 | 29,4 | 4,16 | 14,48 | 564,6 | 80 | 2,37 | 0,34 | |
Minimotor de CC com ranhuras sem escova (B1112A4) | 27,94 | 1,1 | 1487 | 1053 | 937,1 | 132,7 | 13,5 | 14231 | 2015 | 118,7 | 16,81 | |
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1021) | 31,5 | 1,24 | 1267 | 16800 | 83,1 | 11,77 | 16,1 | 1365,4 | 193,4 | 5,41 | 0,77 | |
Soluções de Motores para Ambientes Cirúrgicos (B1210N1023) | 31,5 | 1,24 | 760 | 15700 | 95,9 | 13,58 | 11,19 | 1660,8 | 235,2 | 8,88 | 1,26 |