Portescap 有刷直流、无刷直流、减速机和步进电机可广泛用于各种应用场景和设备。我们目前仅提供标准目录产品的维修和备件。贵公司的电机很可能是定制电机或过期电机。非常遗憾,我们无法为过期和定制电机提供维修和备件,您最好联系原设备制造商。
要确定贵公司的产品是标准产品还是定制产品,请参阅以下信息并对照查看电机部件号。如果贵公司使用的是我们的标准目录产品,请单击下面的“联系我们”链接并提交请求。应用销售工程师将尽快与您联系。

技术 | 标签 |
---|---|
空心杯有刷直流电机 | 35 N T 2R 82 426E 50 |
无槽无刷直流电机 | 22 BHM 8B P 1 |
Ultra EC 系列 | 22ECS45 10B 24 1 |
减速机 | R 22 0 190 |
永磁步进电机 | 26M048D2B |
永磁直线步进电机 | 20DAM10D2U-L |
绕组: 标准绕组列在每个型号的目录页面。如果目录中列有绕组,请继续并查看执行码。如果目录中没有绕组,则是定制或过期电机,请联系原设备制造商。
执行码: 标准执行码列在每个型号的目录页面。执行码可以是 1 或 2 位数。如果目录中没有执行码,则是定制或过期电机,请联系原设备制造商。
步进电机:如果零件以 S 开头或以 S 和数字代码结尾,或者绕组不是 1B、2B、1U 或 2U,则是定制或过期电机。请联系原设备制造商。