适用于小骨骨科应用的 9 号有槽无刷直流电机
Sterilizable surgical motor solution with optimal torque and speed
- 型号有 9.6 V - 1.1 K RPM 和 9.6 V - 12.8 K RPM 版本
- 兼顾扭矩和速度
- 经测试验证可承受超过 1,000 次消毒次数
- 轻巧、低噪音和低振动,最大限度地提高操作响应
- 转速高达 35,000 RPM

35ECS Ultra EC 无槽无刷电机
高性能电机设计能够承受极其苛刻的重复工作循环
- 两极无槽
- 在同尺寸的无刷直流电机中转速和扭矩性能最佳
- 最大连续转速高达 40,000 RPM
- 优化散热性能,应对重复性的峰值负荷

22ECT Ultra EC 无槽无刷电机
无刷电机比其他电机提供超过近 50% 的连续扭矩
- 四极无槽无刷
- 提供数字霍尔传感器和 3 个标准线圈
- 最大连续转速高达 20,000 RPM
- 与手柄外形相似的结构易于机械集成