可消毒减速箱

可靠的可消毒减速箱适合严格的手术应用

Portescaps 精密可消毒减速箱专为性能和可靠性而设计。与我们所有产品一样,我们将与您的工程师一起快速定制满足您性能要求的制解决方案。我们的集成行星减速箱可提供高效率减速和扭矩倍增,满足严格的手术工具要求。我们许多专用电机都标配减速箱并经过优化,可为特定的手术应用提供最佳性能。

特性

  • 密减速箱可匹配 Portescap 的所有标准手术电机
  • 一系列单级和多级减速箱可满足特定速度和扭矩要求
  • 设计为可承受超过 3,000 次消毒次数并经过测试
  • 设计用于可承受 Portescaps 行业领先手术电机的高速和扭矩

提供定制选件

  • 阶段组合满足特定的速度/扭矩要求
  • 通孔(空心轴)
  • 自定义输出几何结构:十字销、工具驱动器、导向螺杆、同心或偏心输出
  • 定制组件材料(如 PEEK、硬质合金)
  • 动态轴封
  • 代润滑油/润滑脂