可消毒编码器(磁角传感器)

可靠可消毒磁编码器可满足您对位置控制的需求

Portescap 的可消毒编码器可为要求苛刻的位置或速度控制应用提供精确的位置反馈,如机器人辅助手术工具或关节镜剃削器。输出信号可用于控制和换向,使该产品成为无刷直流电机中所有转子传感需求的一步式解决方案。增量传感以 A、B、Z 格式输出,零基准可编程。对于串行通信,绝对位置可通过 4 线 SPI 接口读取,最大时钟速率为 25MHz。

特性

  • 设计为超过 2,000 次消毒次数并经过测试
  • 非接触式磁感应提供极高的可靠性
  • 多轴感应可获得独特的几何形状
  • 可检测转子磁铁,最大限度地减少其他组件
  • 转速高达 60,000 RPM
  • 3.3V 电源
  • 规格 (PDF)

定制选件

  • 霍尔传感器信号用于 6 步换向(U、V、W)
  • 10 位增量编码器(A、B、Z){1024 线分辨率}
  • 11 位有效分辨率绝对角度编码器 {2048 线分辨率}
  • 通过 SPI 串行接口输出绝对位置
  • 差分输出适用于嘈杂环境
  • 离轴安装适合于通孔