可高压消毒电机控制器

Portescap CNT1530 可高温高压消毒电机控制器设计用于驱动我们专门应用的骨科电机,从而简化系统集成,加快入市速度并减少所需的工程资源。该设计采用了 Portescap 久经考验的可高温高压灭菌技术平台:机壳中封装有电子元件和软件,可以与电机安装在同一位置,也可安装在手持工具的手枪式握把内。

性能及特点

  • 磁力控制速度和方向
  • 能适应一般 NiMH 和 LiOn 电池的供电电
  • 1000 次高温高压循环
  • 手柄形状的驱动器易于工具集成
  • 75 A 限流保护能力
  • 20 A 连续电流可与 Portescap BLDC 手术电机配用

典型应用

  • 手术电动工具
  • 整形手术电动铰刀
  • 整形外科大骨锯
  • 小型、中型和大型整形外科骨钻
  • 电动手术螺丝刀