相关产品
22ECA60 小型/中型骨外科手术电机
22ECA60 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机
22ECA60 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机直径为 22 mm,专门针对中小型骨钻和骨锯应用进行了优化。该无刷无槽微型电机还可在高温高压灭菌环境中耐受 200 多次灭菌循环,非常适合具有灭菌要求的应用。22ECA60 电机的速度和扭矩特性使其成为脚部、踝部和肘部手术中所使用电动外科手术手持工具的理想解决方案。由于其优异的速度性能,该电机也适用于牙科植入术。
产品亮点
- 可承受 200 多次高温高压灭菌循环
- 经过优化,可用于外科电动设备
- 电池供电手持件的效率 >90%
- 提供有传感器和无传感器两种型号
- 重量轻、振动小,提高了外科医生的体验度
可用的定制
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 不带霍尔传感器
应用
- 手术电动工具
- 整形外科大骨锯
- 小型、中型和大型整形外科骨钻
- 外科手术机器人
- 电动塑料手术器械
- 腹腔镜工具
- 牙科手持工具
部件号 | 22ECA 60 10B 21 206 |
---|---|
电机直径 (in) | 0.866 |
电机直径 (mm) | 22 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +135 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +275 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to +135 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to +275 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 7.5 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 34 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.69 |
滚珠轴承预加载 (N) | 5.5 |
最大连续电流 (A) | 7.8 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 180 |
最大连续转矩 (mNm) | 51 |
最大连续转矩 (oz-in) | 7.2 |
电气时间常数 (ms) | 0.17 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 |
相间电感 (mH) | 0.026 |
相间内阻 (Ohm) | 0.15 |
线间电阻 (Ohm) | 0.17 |
机械时间常数 (ms) | 1.2 |
电机常数 (mNm/W½) | 16.9 |
电机常数 (oz-in/W½) | 2.39 |
电机调节 (10³/Nms) | 3.5 |
最大电机速度 (rpm) | 60000 |
空载电流,典型值 (mA) | 200 |
空载速度 (rpm) | 34500 |
标称电压 (V) | 24 |
优化方向 | CCW |
转子惯量 (gcm²) | 3.5 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 49.5 |
热阻(无槽) (°C/W) | 9.4 |
热时间常数 (s) | 1200 |
扭矩常数 (mNm/A) | 6.6 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.935 |
重量 (g) | 140 |
重量 (oz) | 4.94 |
绕组最高允许温度 (°C) | 155 |
绕组最高允许温度 (°F) | 311 |
消毒次数 | 200 |
长度 (in) | 2.362 |
长度 (mm) | 60 |
极数 | 2 极 |
壳体材料 | 不锈钢 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_22eca60.pdf | 规格 |
|
|
drawing_22eca60.STEP | 3D 图纸 |
|
|
drawing_22eca60.dxf | 2D 图纸 |
|
|
pr_22eca60_sterilizable_motor_cn.pdf | 新闻稿 |
|