相关产品
30ECA64 大骨整形外科手术电机
30ECA64 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机
Ultra 30ECA64 无刷无槽直流电机针对大骨钻和大骨锯外科手术应用进行了优化。该电机的 4.7 mm 通孔轴设计及扭矩和转速使其非常适合用于膝关节、髋关节和肩关节置换手术所需的电动外科手术手持工具。
产品亮点
- 可承受 500 多次高温高压灭菌循环
- 经过优化,可用于外科电动设备
- 用于外科手术电钻的通孔轴型号
- 用于外科手术锯的非通孔轴型号
- 重量轻、振动小,提高了外科医生的体验度
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 连接器
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 不带霍尔传感器
应用
- 腹腔镜工具
- 电动塑料手术器械
- 小型、中型和大型整形外科骨钻
- 手术电动工具
- 手术机器人
- 整形外科大骨锯
部件号 | 30ECA64 8B 5 | 30ECA64 8B 6 | 30ECA64 8B 5 cannulated | 30ECA64 8B 6 cannulated |
---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
电机直径 (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +135 | -30 to +135 | -30 to +135 | -30 to +135 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +275 | -22 to +275 | -22 to +275 | -22 to +275 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to +135 | -40 to +135 | -40 to +135 | -40 to +135 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to +275 | -40 to +275 | -40 to +275 | -40 to +275 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 30 | 30 | 30 | 30.1243926 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 134 | 134 | 134 | 134 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.69 | 0.9 | 0.69 | 0.9 |
滚珠轴承预加载 (N) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 |
最大连续电流 (A) | 18.5 | 15.6 | 18.5 | 15.6 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 165 | 142 | 165 | 142 |
最大连续转矩 (mNm) | 121.4 | 133.5 | 121.4 | 133.5 |
最大连续转矩 (oz-in) | 17.2 | 18.9 | 17.12 | 18.9 |
电气时间常数 (ms) | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.0077 | 0.011 | 0.0077 | 0.011 |
相间内阻 (Ohm) | 0.0336 | 0.045 | 0.0336 | 0.045 |
线间电阻 (Ohm) | 0.0426 | 0.0548 | 0.0426 | 0.0548 |
机械时间常数 (ms) | 2.1 | 1.6 | 2.1 | 1.6 |
电机常数 (mNm/W½) | 35.9 | 40.4 | 35.9 | 40.4 |
电机常数 (oz-in/W½) | 5.08 | 5.721 | 5.083 | 5.72 |
电机调节 (10³/Nms) | 0.777 | 0.612 | 0.777 | 0.612 |
最大电机速度 (rpm) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
空载电流,典型值 (mA) | 700 | 700 | 700 | 700 |
空载速度 (rpm) | 16100 | 16488 | 16100 | 16488 |
标称电压 (V) | 11.1 | 14.8 | 11.1 | 14.8 |
优化方向 | 对称 | 对称 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 376 | 377 | 377 | 377 |
热阻(无槽) (°C/W) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
热时间常数 (s) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
扭矩常数 (mNm/A) | 6.6 | 8.6 | 6.6 | 8.6 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.935 | 1.218 | 0.935 | 1.22 |
重量 (g) | 256 | 256 | 256 | 256 |
重量 (oz) | 9 | 9.030144 | 9 | 9 |
绕组最高允许温度 (°C) | 155 | 155 | 155 | 155 |
绕组最高允许温度 (°F) | 311 | 311 | 311 | 311 |
消毒次数 | 500 | 500 | 500 | 500 |
连续堵转转矩 (mNm) | 121.4 | 133.5 | 121.4 | 133.5 |
连续堵转转矩 (oz-in) | 17.19 | 18.91 | 17.19 | 18.91 |
比率 | - | - | - | - |
长度 (in) | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.512 |
长度 (mm) | 64 | 64 | 64 | 64 |
极数 | 4 极 | 4 极 | 4 极 | 4 极 |
壳体材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_30eca64_cn.pdf | 规格 | ||
drawing_30eca64_cannulated.STEP | 3D 图纸 | ||
drawing_30eca64_non_cannulated.STEP | 3D 图纸 | ||
drawing_30eca64_non_cannulated.dxf | 2D 图纸 | ||
drawing_30eca64_cannulated.dxf | 2D 图纸 | ||
brochure_30eca64_ultra_ec_autoclavable_motor_cn.pdf | 文件资料 | ||
pr_30eca64_ultra_ec_bldc_autoclavable_motor_cn.pdf | 新闻稿 |