相关产品
B0810A1 可高温高压灭菌型有槽无刷直流电机
多工具外科手术电机 (B0810A1)
这款 8 号无刷有槽直流电机专为在高温高压灭菌环境中实现高可靠性而设计,可耐受 1,000 多次灭菌循环。凭借这种新的框架尺寸,您的应用设计将会从 Portescap 以其丰富的可高温高压灭菌型电机设计经验打造的运动解决方案中获益。这款 8 号微型电机的扭矩和速度使其成为任何需要高温高压灭菌的电动外科手术工具的理想解决方案。
产品亮点
- 专为需要进行多达 1,000 次高温高压灭菌循环的高温高压灭菌应用而设计
- 经过优化,可用于外科电动设备
- 重量轻、振动小,提高了外科医生的体验度
- 可耐受高电流损耗(有槽技术)
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 连接器
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 不带霍尔传感器
应用
- 腹腔镜工具
- 电动塑料手术器械
- 小型、中型和大型整形外科骨钻
- 手术电动工具
- 外科手术机器人
部件号 | B0810A1000 |
---|---|
电机直径 (in) | 0.8 |
电机直径 (mm) | 20.35 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 3.56 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 15.84 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.337 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 12.04 |
电气时间常数 (ms) | 0.185 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 60 |
相间电感 (mH) | 0.027 |
线间电阻 (Ohm) | 0.146 |
机械时间常数 (ms) | 2.76 |
电机常数 (mNm/W½) | 8.43 |
电机常数 (oz-in/W½) | 1.19 |
电机调节 (10³/Nms) | 14 |
空载电流,典型值 (mA) | 705 |
空载速度 (rpm) | 26700 |
标称电压 (V) | 9 |
优化方向 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 1.96 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 27.7 |
热时间常数 (s) | 0.285 |
扭矩常数 (mNm/A) | 3.22 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.456 |
重量 (g) | 109.6 |
重量 (oz) | 3.88 |
绕组最高允许温度 (°C) | 155 |
绕组最高允许温度 (°F) | 311 |
环境温度 (°C) | 25 |
环境温度 (°F) | 77 |
消毒次数 | 1000 |
连续堵转电流 (A) | 7.75 |
连续堵转转矩 (mNm) | 21.4 |
连续堵转转矩 (oz-in) | 3.03 |
峰值转矩 (mNm) | 198 |
峰值转矩 (oz-in) | 28.1 |
最大径向静力,无轴架 (lbs) | 15.84 |
最大径向静力,无轴架 (N) | 60.71 |
比率 | - |
热阻(有槽)热阻(有槽) | 9.8 |
壳体材料 | 不锈钢 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b0810a1_cn.pdf | 规格 |
|
|
drawing_b0810a1000.STEP | 3D 图纸 |
|
|
drawing_b0810a1000.DXF | 2D 图纸 |
|
|
pr_SMS_Size_8_Motors_cn.pdf | 新闻稿 |
|