B2010A4 可高温高压灭菌型有槽无刷直流减速电机
B2010A4 - 磨骨外科手术用减速电机
B2010A4 无刷有槽直流微型电机专为保障高温高压灭菌环境下的高可靠性而设计。基于 Portescap 在可消毒电机设计方面的丰富经验,本款 20 号微型电机可承受 1,000 余次消毒循环。本款电机的扭矩和转速可为要求高度定制化、高功率密度和高压灭菌能力的设备(包括手术机器人和磨骨医疗器械)提供理想的解决方案。
产品亮点
- 专为需要进行多达 1,000 次高压灭菌循环的高压灭菌应用而设计
- 经过优化,可用于外科电动设备
- 集成式减速机,可实现高输出扭矩
- 可耐受高电流损耗(有槽技术)
可用的定制
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 齿轮箱能够提高扭矩
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 速比
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 不带霍尔传感器
- 连接器
部件号 | B2010A4000 |
---|---|
电机直径 (in) | 1.96 |
电机直径 (mm) | 49.78 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 98.2 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 436.8 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 146.6 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 727.4 |
电气时间常数 (ms) | 0.782 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 60 |
相间电感 (mH) | 0.43 |
线间电阻 (Ohm) | 0.55 |
机械时间常数 (ms) | 4.14 |
电机常数 (mNm/W½) | 71.1 |
电机常数 (oz-in/W½) | 10.1 |
电机调节 (10³/Nms) | 0.00048291540136978 |
空载电流,典型值 (mA) | 1010 |
空载速度 (rpm) | 290 |
标称电压 (V) | 40 |
优化方向 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 3601.9 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.051 |
热时间常数 (s) | 1109 |
扭矩常数 (mNm/A) | 1067.2 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 151.3 |
重量 (g) | 1495 |
重量 (oz) | 52.73 |
绕组最高允许温度 (°C) | 155 |
绕组最高允许温度 (°F) | 311 |
环境温度 (°C) | 25 |
环境温度 (°F) | 77 |
消毒次数 | 1000 |
连续堵转电流 (A) | 6.42 |
连续堵转转矩 (mNm) | 6526.6 |
连续堵转转矩 (oz-in) | 923.4 |
峰值转矩 (mNm) | 76966.2 |
峰值转矩 (oz-in) | 10898.6 |
最大径向静力,无轴架 (lbs) | 205.3 |
最大径向静力,无轴架 (N) | 913 |
比率 | 25:1 |
热阻(有槽)热阻(有槽) | 3.2 |
壳体材料 | 不锈钢 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b2010a4_cn.pdf | 规格 |
|
|
drawing_B2010A4.dxf | 2D 图纸 |
|
|
drawing_b2010a4.step | 3D 图纸 |
|
|
pr_SMS_Size_20_and_Size_8_Motors_cn.pdf | 新闻稿 |
|
|
brochure_SMS_Size_20_bone_mill_gearmotor_cn.pdf | 文件资料 |
|