如何选择您的直流无刷电机

选型原则

电机类型

Portescap 提供了 3 种不同类型的无刷直流电机,分别为: B 指有槽系列(高扭矩、高速度、可高压灭菌选项) BH 指无槽系列(高速度、高效率), EC(电子换向)指新型 Ultra EC 系列。

这种产品提供了多种选项: S(高速优化),T(高扭矩优化)和 H(中等扭矩和速度),可以直接满足您的应用场合的需求。

电机尺寸

T匹配电机尺寸(直径、长度)通常是无刷直流电机选型时的最佳入手点。 直径范围为 13 mm 到 30 mm。 无刷有槽直流电机的直径和长度单位为英寸。 无刷无槽直流电机直径的单位为毫米,长度以代码表示(S、M、L...)。 Ultra EC 系列电机直径和长度的单位为毫米。

绕组

我们提供了多种绕组选项来最好地满足应用要求-电压、电阻和扭矩常数是基本选择参数。

电子产品

无刷直流电机是电子换向的,通常为三相绕组。 这种电机的简单驱动方式是每次为两相供电,使用霍尔传感器探测转子位置,并使用一个简单逻辑电路提供不同转子位置时的最佳相激励。 另一种方法是使用无传感器器电子系统,结合零位信号确定转子位置和换向周期。 这种电子方式很少受恶劣环境的影响,特别适合恒速应用场合。

 无刷有槽直流:
 B 05 08 NO24A R 00 05 R
 B  B = 无刷直流
 05  直径 (in)
 08  磁钢长度
 NO24A  绕组
 R 电机轴选项
R = 光轴
0 = 齿轮箱
 00 类型
00 = 仅电机
0G = 齿轮箱
 05 齿轮箱速比
例如: 05 = 5:1
 R 齿轮箱轴
R = 圆形
 

无刷无槽直流

 22 BH M 8B P 1
 22  直径 (mm)
 BH  无刷直流
 M 机身长度
S, C =
M =
L =
F =
 8B 8B = 霍尔传感器,8 线
3C = 无传感器,3 线
6A = 内置电子换向,6 线
2A = 内置电子换向,2 线
P 绕组
 1 执行码
 Ultra EC 系列
 22 EC S 45 10B 24 1
 22  直径 (mm)
 EC  无刷直流
 S Ultra 平台命名
S = 高速
T = 高力矩
P = 性能成本优化
 45 机身长度 (mm)
10B 10B = 带热传感的霍尔传感器, 10 线
8B = 霍尔传感器, 8 线
3C = 无传感器, 3 线
 24 绕组
 1  执行码