无刷直流扁平电机

BLDC 扁平电机结构扁平紧凑,具有大功率密度。

无刷直流扁平电机

我们的无刷直流扁平电机采用紧凑的扁平设计,非常适合高性能驱动且空间受限的应用场景。无论您的应用要求在不降低速度的情况下具有更高的负载能力,还是要求单位成本下更高的功率,我们的扁平电机都能提供各种定制功能,以满足甚至超越您的需求。

  • 直径小至 20mm
  • 转速高达 30,000 rpm
  • 扁平架构
  • 大功率密度
  • 外转子选项
  • 拥有成本更低

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


联系我们即表示您接受 Portescap 将使用您的详细信息来回复您的询问。
我们尊重您的隐私。 请看我们的 隐私声明了解更多信息。

Portescap 网上商城 Logo

SHOP MINI MOTORS

运动解决方案电机选择MotionCompass Logo

减少设计时间,立即选在线择您的电机

无刷无槽扁平

Model 电机直径 (mm) 电机直径 (in) 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) 最大连续转矩 (mNm) 最大连续转矩 (oz-in) 最大电机速度 (rpm) 重量 (g) 重量 (oz) 规格 CAD 3D CAD Shop
21BF nuvoDisc 21 0.827 4 2.7 0.38 25000 10 0.35
32BF nuvoDisc 32 1.26 40 13 1.84 30000 27 0.95
26BF-2A nuvoDisc 26 1.023 3.3 3.5 0.5 12000 20 0.704

无刷有槽扁平

Model 电机直径 (mm) 电机直径 (in) 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) 最大连续转矩 (mNm) 最大连续转矩 (oz-in) 最大电机速度 (rpm) 重量 (g) 重量 (oz) 规格 CAD 3D CAD Shop
20ECF 20 0.787 9 9 1.27 10000 15 0.53
32ECF 32 1.26 32 32.9 4.65 10000 52 1.83
45ECF 43.2 1.7 50 91 12.89 10000 130 4.59
90ECF 90 3.54 260 1080 154.3 5000 960 34