相关产品
60ECF 带外转子的无刷有槽直流扁平电机
60ECF
60ECF 无刷有槽直流扁平电机采用外转子配置,总机身长度为 38.2 mm。该电机由一个 14 极磁路组成,能够提供高达 298 mNm 的扭矩输出。开放式机身设计可实现更好的热量管理。60ECF 采用性能优化设计,外形紧凑,可提供卓越的高功率密度和平稳的输出扭矩,非常适合航空航天与国防应用、机器人技术和外科机器人。
产品亮点
- 7 极成对磁路
- 最大连续扭矩高达 298 mNm
- 具有传感器和无传感器选项
- 3 相 BLDC
可用的定制
- 连接器
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 齿轮箱能够提高扭矩
- 多种优化方式(速度或运动控制)
- 不带霍尔传感器
部件号 | 60ECF38 8B 14 | 60ECF38 8B 28 |
---|---|---|
电机直径 (in) | 2.36 | 2.36 |
电机直径 (mm) | 60 | 60 |
工作环境温度范围 (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
工作环境温度范围 (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to 100 | -40 to 100 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to 212 | -40 to 212 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 38.2 | 38.2 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 170 | 170 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 5.5 | 11.8 |
滚珠轴承预加载 (N) | 12 | 12 |
最大连续电流 (A) | 5.14 | 2.61 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 100 | 100 |
最大连续转矩 (mNm) | 269 | 298 |
最大连续转矩 (oz-in) | 38.09 | 42.2 |
电气时间常数 (ms) | 0.952 | 1.25 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.279 | 1.28 |
相间内阻 (Ohm) | 0.293 | 1.023 |
线间电阻 (Ohm) | 0.293 | 1.023 |
机械时间常数 (ms) | 8.86 | 7.32 |
电机常数 (mNm/W½) | 105.8 | 111.7 |
电机常数 (oz-in/W½) | 15 | 15.82 |
电机调节 (10³/Nms) | 0.089 | 0.08 |
最大电机速度 (rpm) | 6000 | 6000 |
空载电流,典型值 (mA) | 493 | 221 |
空载速度 (rpm) | 4300 | 4020 |
标称电压 (V) | 24 | 48 |
优化方向 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 835 | 835 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 11824 | 11824 |
热阻(无槽) (°C/W) | 6.3 | 6.3 |
热时间常数 (s) | 90 | 90 |
扭矩常数 (mNm/A) | 57.3 | 113 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 8.11 | 16 |
重量 (g) | 355 | 355 |
重量 (oz) | 12.52 | 12.52 |
绕组最高允许温度 (°C) | 125 | 125 |
绕组最高允许温度 (°F) | 257 | 257 |
长度 (in) | 1.5 | 1.5 |
长度 (mm) | 38.2 | 38.2 |
极数 | 14pole | 14pole |
壳体材料 | 铝 | 铝 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_60ecf.dxf | 2D 图纸 |
|
|
pr_60ecf_slotted_flat_motor_cn.pdf | 新闻稿 |
|
|
drawing_60ecf.STEP | 3D 图纸 |
|
|
specifications_60ecf_cn.pdf | 规格 |
|
|
brochure_60ecf_flat_motor_cn.pdf | 文件资料 |
|