行业领先的性能和可靠性

30 年来,Portescap 一直是为手术工具设计师提供可消毒强力电机的行业领导者

可满足外科医生要求的性能......

理想的扭矩和速度

我们的完全可定制消毒电机可设计为高达 6.5 Nm 的扭矩和高达 100k RPM 的速度

专有封装

为内部组件提供无与伦比的保护,最大限度地提高安全性、可靠性和环境保护

优异的散热性

与大多数可消毒无槽设计相比,有槽电机绕组具有更好的散热性,可达到更高的扭矩密度

您需要的精确度

各项定制可满足您苛刻的要求,如可消毒编码器适用于需要精确速度或位置控制的应用

......以及手术中持续的可靠性......

Industry Leading Performance
   手术电机
(SM)
超长寿命手术电机
(SMX)
优异寿命手术电机
(SMP)
 说明 常规应用要求的超值选择 行业定义 Portescap 的可靠性 前沿电机技术和可靠性的定制产品
消毒次数 500+ 1,000+ 3,000+
绝缘
强度/高压
设计承受 500V 定制承受 1,600 + V 定制承受 1,600 + V
价格 $ $$ $$$