相关产品
08ECP20 Ultra EC 无槽无刷直流电机
08ECP20 Ultra EC
08ECP20 无槽无刷直流电机是理想的微型驱动解决方案,可以帮助您在不影响性能和可靠性的情况下精简应用。这款 8mm BLDC 电机采用 Portescap 的专有 Ultra EC™ 绕组,可在紧凑的封装结构中发挥更大功率。
产品亮点
- 紧凑型,直径为 08mm — 实现手持设备微型化
- 专有的线圈设计和优化的轴承组件 — 08ECP 电机转速高达 60,000 rpm
- 功率损耗越低,效率越高
- 无齿槽转矩,实现平稳转动
- 最大化性价比
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 连接器
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 防尘密封输出电缆
- 特种润滑剂
- 不带霍尔传感器
部件号 | 08ECP20 8B 84 | 08ECP20 8B 160 |
---|---|---|
电机直径 (in) | 0.315 | 0.315 |
电机直径 (mm) | 8 | 8 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 1.53 | 1.53 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 6.8 | 6.8 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.27 | 0.498 |
滚珠轴承预加载 (N) | 0.4 | 0.4 |
最大连续电流 (A) | 0.44 | 0.23 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 4.4 | 4.4 |
最大连续转矩 (mNm) | 1.07 | 1.07 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.1516 | 0.1516 |
电气时间常数 (ms) | 0.023 | 0.023 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.12 | 0.42 |
相间内阻 (Ohm) | 5.23 | 19.75 |
线间电阻 (Ohm) | 5.43 | 19.81 |
机械时间常数 (ms) | 1.7 | 1.7 |
电机常数 (mNm/W½) | 1.09 | 1.05 |
电机常数 (oz-in/W½) | 0.15 | 0.148 |
电机调节 (10³/Nms) | 857.9 | 893.7 |
最大电机速度 (rpm) | 60000 | 60000 |
空载电流,典型值 (mA) | 40 | 110 |
空载速度 (rpm) | 22700 | 24500 |
标称电压 (V) | 6 | 12 |
优化方向 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 0.02 | 0.02 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 277.8 | 277.8 |
热阻(无槽) (°C/W) | 13 / 65 | 13 / 65 |
热时间常数 (s) | 1140 | 1140 |
扭矩常数 (mNm/A) | 2.5 | 4.7 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.35 | 0.666 |
重量 (g) | 9 | 9 |
重量 (oz) | 0.32 | 0.32 |
绕组最高允许温度 (°C) | 125 | 125 |
绕组最高允许温度 (°F) | 257 | 257 |
长度 (in) | 0.787 | 0.787 |
长度 (mm) | 20 | 20 |
极数 | 2 极 | 2 极 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_08ecp20_cn.pdf | 规格 | ||
drawing_08ecp20.DXF | 2D 图纸 | ||
drawing_08ecp20.STEP | 3D 图纸 | ||
pr_08ecp20_ultra_ec_bldc_motor_motor_cn.pdf | 新闻稿 | ||
brochure_08ecp20_ultra_ec_motor_cn.pdf | 文件资料 |