相关产品
16ECP24 无刷无槽直流电机
16ECP24
16ECP24 无刷无槽直流电机设计紧凑,在不影响优质性能的同时,实现了成本优化。16ECP24 设计紧凑,实现了扭矩和速度之间的完美平衡。
产品亮点
- 长度 24mm - 设计极其紧凑
- 两极无槽
- 带霍尔传感器
- 功率损耗越低,效率越高
- 无齿槽转矩,实现平稳转动
- 最大化性价比
可用的定制
- 连接器
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 多种优化方式(速度或运动控制)
- 防尘密封输出电缆
- 不带霍尔传感器
- 特种润滑剂
部件号 | 16ECP24 8B 87 | 16ECP24 8B 128 |
---|---|---|
电机直径 (in) | 0.63 | 0.63 |
电机直径 (mm) | 16 | 16 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 4.5 | 4.5 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 20 | 20 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.66 | 0.97 |
滚珠轴承预加载 (N) | 3.3 | 3.3 |
最大连续电流 (A) | 0.6 | 0.4 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 6.8 | 6.8 |
最大连续转矩 (mNm) | 4 | 4 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.57 | 0.57 |
电气时间常数 (ms) | 0.04 | 0.04 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.26 | 0.57 |
相间内阻 (Ohm) | 6 | 13.5 |
线间电阻 (Ohm) | 6.1 | 13.6 |
机械时间常数 (ms) | 5.5 | 5.6 |
电机常数 (mNm/W½) | 2.6 | 2.5 |
电机常数 (oz-in/W½) | 0.37 | 0.35 |
电机调节 (10³/Nms) | 151.8 | 156.3 |
最大电机速度 (rpm) | 20000 | 20000 |
空载电流,典型值 (mA) | 66 | 43 |
空载速度 (rpm) | 17600 | 14900 |
标称电压 (V) | 12 | 15 |
优化方向 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 0.36 | 0.36 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 1968 | 1968 |
热阻(无槽) (°C/W) | 5.2 / 24 | 5.2 / 24 |
热时间常数 (s) | 390 | 390 |
扭矩常数 (mNm/A) | 6.29 | 9.29 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.89 | 1.32 |
重量 (g) | 31 | 31 |
重量 (oz) | 1.09 | 1.09 |
绕组最高允许温度 (°C) | 125 | 125 |
绕组最高允许温度 (°F) | 257 | 257 |
长度 (in) | 0.94 | 0.94 |
长度 (mm) | 24 | 24 |
极数 | 2 极 | 2 极 |
壳体材料 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_16ecp24.DXF | 2D 图纸 |
|
|
drawing_16ecp24.STEP | 3D 图纸 |
|
|
specifications_16ecp24.pdf | 规格 |
|