相关产品
20ECF 带外转子的无刷有槽直流扁平电机
20ECF
20mm 无刷有槽直流扁平电机采用外部转子配置,线圈与磁结构之间具有径向布局的气隙。 这种优化性能的设计可提供极高的功率密度、均匀的输出转矩以及非常稳定的转速。 此外,这种设计特别优化了焦耳损耗与铁损之间的比率,以降低损耗,提高效率并减少发热。
产品亮点
- 14 极设计
- 扁平架构中的高功率密度
- 稳定的转速输出确保平稳转动
- 功率损耗越低,效率越高
- 齿槽转矩小,可减少振动
可用的定制
- 连接器
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 多种优化方式(速度或运动控制)
- 不带霍尔传感器
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
部件号 | 20ECF14 8B 32 | 20ECF14 8B 16 |
---|---|---|
电机直径 (in) | 0.787 | 0.787 |
电机直径 (mm) | 20 | 20 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to 80 | -30 to 80 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to 176 | -22 to 176 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to 80 | -40 to 80 |
储存环境温度范围 (°F) | -30 to 176 | -30 to 176 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 2.24 | 2.24 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 10 | 10 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 1.39 | 0.7 |
滚珠轴承预加载 (N) | 2.7 | 2.7 |
最大连续电流 (A) | 0.7 | 1.5 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 9 | 9 |
最大连续转矩 (mNm) | 9 | 9 |
最大连续转矩 (oz-in) | 1.27 | 1.27 |
电气时间常数 (ms) | 0.16 | 0.16 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.72 | 0.18 |
相间内阻 (Ohm) | 4.61 | 1.1 |
线间电阻 (Ohm) | 4.61 | 1.1 |
机械时间常数 (ms) | 7.8 | 7.5 |
电机常数 (mNm/W½) | 6.2 | 6.34 |
电机常数 (oz-in/W½) | 0.88 | 0.89 |
电机调节 (10³/Nms) | 26 | 25 |
最大电机速度 (rpm) | 10000 | 10000 |
空载电流,典型值 (mA) | 63 | 126 |
空载速度 (rpm) | 8407 | 8417 |
标称电压 (V) | 12 | 6 |
优化方向 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 3 | 3 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 42.48 | 42.48 |
热阻(无槽) (°C/W) | 23 | 23 |
热时间常数 (s) | 645 | 645 |
扭矩常数 (mNm/A) | 13.3 | 6.65 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 1.88 | 0.94 |
重量 (g) | 15 | 15 |
重量 (oz) | 0.53 | 0.53 |
绕组最高允许温度 (°C) | 125 | 125 |
绕组最高允许温度 (°F) | 257 | 257 |
长度 (in) | 0.5512 | 0.5512 |
长度 (mm) | 14 | 14 |
极数 | 14pole | 14pole |
壳体材料 | 铝 | 铝 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_20ecf.dxf | 2D 图纸 | ||
drawing_20ecf.stp | 3D 图纸 | ||
specifications_20ecf_cn.pdf | 规格 | ||
20ecf_flat_motor_brochure_cn.pdf | 文件资料 | ||
pr_new_20mm-slotted_flat_motor_cn.pdf | 新闻稿 |