26BF-2A nuvoDisc 无槽无刷直流扁平电机
26BF-2A nuvoDisc
26BF-2A nuvoDisc 无槽无刷直流扁平电机采用盘式磁铁无槽设计,具有内部集成式电路。这款无刷扁平微型电机直径为 26 mm,采用简单的传动机构,能够在非常紧凑的扁平外壳内提供卓越的动态运动和速度扭矩性能。
产品亮点
- 8 极磁路
- 最大连续扭矩高达 3.5 mNm
- 集成式电子元件缩短了安装时间
- 3 相 BLDC
- 紧凑型设计
- 动态运动
- 高效
可用的定制
- 连接器
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 多种优化方式(速度或运动控制)
- 不带霍尔传感器
部件号 | 26BF11-2A 2A 96 |
---|---|
电机直径 (in) | 1.023 |
电机直径 (mm) | 26 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to 80 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to 176 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to 80 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to 176 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 22.48 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 100 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.94 |
滚珠轴承预加载 (N) | 2.7 |
最大连续电流 (A) | 0.45 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 3.3 |
最大连续转矩 (mNm) | 3.5 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.5 |
电气时间常数 (ms) | 0.06 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 |
相间电感 (mH) | 0.37 |
相间内阻 (Ohm) | 5.8 |
线间电阻 (Ohm) | 5.8 |
机械时间常数 (ms) | 56 |
电机常数 (mNm/W½) | 3.72 |
电机常数 (oz-in/W½) | 0.527 |
电机调节 (10³/Nms) | 72 |
最大电机速度 (rpm) | 12000 |
空载电流,典型值 (mA) | 30 |
空载速度 (rpm) | 6209 |
标称电压 (V) | 6 |
优化方向 | CW |
转子惯量 (gcm²) | 7.8 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 110.5 |
热阻(无槽) (°C/W) | 35 |
热时间常数 (s) | 280 |
扭矩常数 (mNm/A) | 8.96 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 1.27 |
重量 (g) | 20 |
重量 (oz) | 0.704 |
绕组最高允许温度 (°C) | 100 |
绕组最高允许温度 (°F) | 212 |
长度 (in) | 0.433 |
长度 (mm) | 11 |
极数 | 8 极 |
壳体材料 | 塑料 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_26BF-2A_cn.pdf | 规格 | ||
drawing_26BF-2A.DXF | 2D 图纸 | ||
drawing_26BF-2A.STEP | 3D 图纸 | ||
pr_26BF-2A_nuvoDisc_Brushless_Slotless_Flat_Motor_cn.pdf | 新闻稿 |