相关产品
32ECF 带外转子的无刷有槽直流扁平电机
32ECF
32mm 无刷有槽直流扁平电机采用外部转子配置,线圈与磁结构之间具有径向布局的气隙。 这种优化性能的设计可提供极高的功率密度、均匀的输出转矩以及非常稳定的转速。 此外,这种设计特别优化了焦耳损耗与铁损之间的比率,以降低损耗,提高效率并减少发热。
产品亮点
- 8 极设计
- 扁平架构中的高功率密度
- 稳定的转速输出确保平稳转动
- 功率损耗越低,效率越高
- 齿槽转矩小,可减少振动
可用的定制
- 连接器
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 线圈变化 - 电阻和电感
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
部件号 | 32ECF17.6 8B 49 | 32ECF17.6 8B 190 |
---|---|---|
电机直径 (in) | 1.26 | 1.26 |
电机直径 (mm) | 32 | 32 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 7.64 | 7.64 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 34 | 34 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 2.52 | 9.68 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 32 | 32 |
最大连续转矩 (mNm) | 32.9 | 32.9 |
最大连续转矩 (oz-in) | 4.65 | 4.65 |
电气时间常数 (ms) | 0.5 | 0.51 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.79 | 12.27 |
线间电阻 (Ohm) | 1.64 | 24.06 |
机械时间常数 (ms) | 11.2 | 11.5 |
电机常数 (mNm/W½) | 18.3 | 18 |
电机常数 (oz-in/W½) | 2.59 | 2.55 |
电机调节 (10³/Nms) | 3 | 3.086 |
最大电机速度 (rpm) | 10000 | 10000 |
空载电流,典型值 (mA) | 85 | 17 |
空载速度 (rpm) | 5050 | 2610 |
标称电压 (V) | 12 | 24 |
优化方向 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 37.2 | 37.2 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 52680 | 52680 |
热时间常数 (s) | 110 | 110 |
扭矩常数 (mNm/A) | 22.95 | 88.19 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 3.25 | 12.49 |
重量 (g) | 52 | 52 |
重量 (oz) | 1.83 | 1.83 |
绕组最高允许温度 (°C) | 125 | 125 |
绕组最高允许温度 (°F) | 257 | 257 |
极数 | 8 极 | 8 极 |
壳体材料 | Stainlesssteelplasticflange | Stainlesssteelplasticflange |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_32ecf.dxf | 2D 图纸 | ||
drawing_32ecf.STEP | 3D 图纸 | ||
specifications_32ecf_cn.pdf | 规格 | ||
pr_new_32mm-slotted_flat_motor_cn.pdf | 新闻稿 | ||
brochure_32ecf_flat_motor_flyer_cn.pdf | 文件资料 |