相关产品
40ECP55 无槽无刷直流电机
40ECP55
40ECP55无刷直流无槽电机是高速和峰值扭矩应用的最佳选择。除了多个无刷优点(更长的使用寿命和更高的峰值扭矩),无槽设计允许更高的速度(30,000 rpm)。基于创新的装配工艺和成本优化设计,40ECP55成为有刷直流和有槽无刷直流电机的更优替代品。 集成风扇在电机运行期间提供主动冷却,在30,000rpm (420 W)的情况下连续运行扭矩高达0.15Nm,并在2秒内达到1.1Nm的峰值扭矩。这款40mm无刷直流电机也有不带风扇的选项(40ECP44)。
产品亮点
- 直径 40mm,机身长度 55mm
- 集成式自冷风扇
- 高功率,转速高达 30,000 rpm
- 功率损耗越低,效率越高
- 无齿槽转矩,实现平稳转动
- 最大化性价比
- 2 秒内峰值扭矩为 1.1Nm
可用的定制
- 连接器
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 集成式的温度传感器
- 防尘密封输出电缆
- 不带霍尔传感器
- 特种润滑剂
部件号 | 40ECP55 8B 7 | 40ECP55 8B 10 |
---|---|---|
电机直径 (in) | 1.57 | 1.57 |
电机直径 (mm) | 40 | 40 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 30 | 30 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 134 | 134 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.67 | 0.95 |
滚珠轴承预加载 (N) | 16 | 16 |
最大连续电流 (A) | 23.6 | 16.5 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 420 | 420 |
最大连续转矩 (mNm) | 150.2 | 150.2 |
最大连续转矩 (oz-in) | 21.3 | 21.3 |
电气时间常数 (ms) | 0.2 | 0.2 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.005 | 0.01 |
相间内阻 (Ohm) | 0.026 | 0.052 |
线间电阻 (Ohm) | 0.04 | 0.066 |
机械时间常数 (ms) | 4.2 | 4.2 |
电机常数 (mNm/W½) | 39.6 | 39.8 |
电机调节 (10³/Nms) | 0.639 | 0.63 |
最大电机速度 (rpm) | 30000 | 30000 |
空载电流,典型值 (mA) | 1450 | 790 |
空载速度 (rpm) | 26310 | 18000 |
标称电压 (V) | 18 | 18 |
优化方向 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 66 | 66 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 935 | 935 |
热阻(无槽) (°C/W) | 2.3 | 2.3 |
热时间常数 (s) | 110 | 110 |
扭矩常数 (mNm/A) | 6.38 | 9.11 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.9 | 1.29 |
重量 (g) | 240 | 240 |
重量 (oz) | 8.47 | 8.47 |
绕组最高允许温度 (°C) | 125 | 125 |
绕组最高允许温度 (°F) | 257 | 257 |
长度 (in) | 2.17 | 2.17 |
长度 (mm) | 55 | 55 |
极数 | 4 | 4 |
壳体材料 | StainlessSteelAluminiumPlastic | StainlessSteelAluminiumPlastic |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_40ecp55.pdf | 规格 |
|
|
drawing_40ecp55.DXF | 2D 图纸 |
|
|
drawing_40ecp55.STEP | 3D 图纸 |
|
|
brochure_40ecp_brushless_slotted_motor_cn.pdf | 文件资料 |
|
|
pr_40ecp_brushless_slotless_motor_cn.pdf | 新闻稿 |
|