Ultra-EC-无刷直流电机,无刷直流电机,无刷直流马达 | Portescap 微电机
Ultra 直流电机产品Banner

Ultra EC 无刷直流电机

三种系列的Ultra EC无刷电机可满足广泛应用要求,专有技术U线圈提供更小铁损及更大效率的更佳性能

Ultra ECTM 提供了三种系列的电机用来帮助您匹配广泛的应用要求,无论是传统的无刷电机特征,还是非常高的力矩或者非常高的速度。拥有专有技术的 U 线圈提供了出色的性能,包括更小的铁损, 更高的效率和更小发热的运行.

在寻找超高速和更佳的响应性? ECS 电机为高速,直驱应用度身定做。

  • 高速时的高功率和效率
  • 设计可以实现例如50,000 rpm时180w的连续机械功率
  • 缓冲系统带来了静音 /低噪音 - 震动

在寻找更小体积中的重超高力矩? ECT 多级电机接近很多的电机的力矩能力.

  • 低速时额外的力矩
  • 高力矩密度
  • 带载时更低的速降

在寻找超级成本优化的电机同时又在性能方面毫不妥协? ECP 2 极电机提供了速度和力矩性能的恰当的平衡.

  • 成本效益并且满足大多数应用
  • 可以提供比竞品多出 30% 的连续力矩
  • 可以提供比竞品多出 100% 的功率

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


联系我们即表示您接受 Portescap 将使用您的详细信息来回复您的询问。
我们尊重您的隐私。 请看我们的 隐私声明了解更多信息。

Portescap 网上商城 Logo

SHOP MINI MOTORS

运动解决方案电机选择MotionCompass Logo

减少设计时间,立即选在线择您的电机

无刷无槽

Model 电机直径 (mm) 电机直径 (in) 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) 最大连续转矩 (mNm) 最大连续转矩 (oz-in) 最大电机速度 (rpm) 重量 (g) 重量 (oz) 规格 CAD 3D CAD Shop
08ECP20 Ultra EC 8 0.315 4.4 1.07 0.1516 60000 9 0.32
12ECP48 Ultra EC 12 0.47 23 8.1 1.13 60000 30 1.06
16ECP36 Ultra EC 16 0.63 27.5 7.5 1.06 63000 41 1.45
16ECP52 Ultra EC 16 0.63 37 16.1 2.28 40000 62 2.19
16ECS36 Ultra EC 16 0.63 39.5 8.2 1.16 73000 41 1.45
16ECP36-2A 16 0.63 19 7 1 39000 41 1.45
16ECS52 Ultra EC 16 0.63 66 16.1 2.28 73000 62 2.19
16ECP52-2A 16 0.63 19.3 13.93 1.98 15900 62 2.19
22ECP35 Ultra EC 22 0.866 56 14.3 2.03 50000 64 2.26
22ECP35-2A 22 0.63 9 12.6 1.78 10000 64 2.26
22ECP45 Ultra EC 22 0.866 80 29.4 4.16 47000 100 3.53
22ECP60 Ultra EC 22 0.866 120 50.5 7.15 38000 140 4.94
22ECS45 Ultra EC 22 0.866 120 26.8 3.8 73000 100 3.53
22ECS60 Ultra EC 22 0.866 180 45.9 6.5 60000 140 4.94
22ECT35 Ultra EC 22 0.866 34 20 2.83 20000 67 2.36
22ECT48 Ultra EC 22 0.866 54 41.6 5.89 20000 98 3.46
22ECT60 Ultra EC 22 0.866 86 66.9 9.47 20000 123 4.34
22ECT82 Ultra EC 22 0.866 104 98.8 13.99 20000 174 6.14
22ECA60 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 22 0.866 180 51 7.2 60000 140 4.94
30ECT64 Ultra EC 30 1.181 187 137 19.4 30000 263 9.28
30ECT90 Ultra EC 30 1.181 244 225 31.86 25000 380 13.4
30ECA64 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 30 1.18 165 133.5 18.9 30000 256 9.030144
35ECS60 Ultra EC 35 1.378 262 120.6 17.08 40000 315 11.11
35ECS80 Ultra EC 35 1.378 330 193.4 27.39 40000 440 15.52