小型有刷直流电机,空心杯电机 | 有刷直流电机 | Portescap微电机
有刷直流电机横幅广告

有刷直流电机

有刷直流电机体积虽小,但其功率密度极高,拥有摩擦力低,启动电压低,极小的铁损及更佳的扭矩-速度性能等多种优势

SMALL DC MOTOR

Portescap 的小型有刷直流电机特别适合用于您的便携式小型设备。 我们的空心杯电机技术持续创新使我们能够提供:

  • 尺寸 8 到 35 mm
  • 速度 5,500 到 11,000 rpm
  • 连续电机扭矩 0.66 到 158.6 mNm
  • 空心杯转子设计
  • 低转子惯量
  • REE 线圈
  • 高电机效率
  • 高功率重量比
  • 部分有刷直流电机采用钕磁铁
  • 滑动轴承和滚珠轴承型

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


联系我们即表示您接受 Portescap 将使用您的详细信息来回复您的询问。
我们尊重您的隐私。 请看我们的 隐私声明了解更多信息。

运动解决方案电机选择MotionCompass Logo

减少设计时间,立即选在线择您的电机

有刷直流电机

Model 电机直径 (mm) 电机直径 (in) 空载速度 (rpm) 空载电流,典型值 (mA) 输出功率 (W) 标称电压下的堵转转矩 (mNm) 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) 最大连续转矩 (mNm) 最大连续转矩 (oz-in) 扭矩常数 (mNm/A) 扭矩常数 (oz-in/A) 规格 CAD 3D CAD Shop
08GS61 8 0.315 11000 6 0.5 0.64 0.09 0.66 0.09 5.1 0.72
10NS61 Athlonix 10 0.394 10700 11 0.7 0.76 0.11 0.9 0.13 7.7 1.09
12G88 Athlonix 12 0.472 9900 16 2.7 6.8 0.96 3.5 0.5 8.6 1.22
12GS88 Athlonix 12 0.472 9000 14 1.2 1.78 0.25 1.51 0.21 6.1 0.86
13N88 13 0.512 14150 25.6 2.6 8.2 1.16 3.3 0.47 15.9 2.25
16C18 16 0.63 16200 74.8 0.8 1.3 0.18 1.12 0.15 8.3 1.18
16G88 16 0.63 11025 45 4.6 16 2.27 5.8 0.82 37.2 5.27
16N78 Athlonix 16 0.63 9270 90 5.4 13.6 1.93 6.9 0.98 27.7 3.92
16S78 Athlonix 17 0.669 10865 25 1.7 4.3 0.61 2.6 0.37 6.4 0.91
16DCP Athlonix - 石墨 16 0.63 9184 77.2 1.3 3.85 0.55 2.42 0.34 27.94 3.96
16DCP Athlonix - 稀有金属 16 0.63 9684 19.4 1.4 4.06 0.57 2.64 0.37 27.94 3.96
16DCT Athlonix - 石墨 16 0.63 10427 150.3 4 16.49 2.34 5.06 0.72 54.26 7.68
16DCT Athlonix - 稀有金属 16 0.63 10079 28.6 4.3 17.14 2.43 5.45 0.77 54.26 7.68
17DCT Athlonix - 石墨 17 0.669 9653 92.6 4.6 16.16 2.29 5.89 0.83 55.88 7.91
17DCT Athlonix - 稀有金属 17 0.669 9800 24.7 4.8 16.43 2.33 6.15 0.87 55.88 7.91
17N78 17 0.669 8900 16 3.6 12.5 1.77 5.7 0.81 25.5 3.61
17S78 17 0.669 12430 25 1.8 5.9 0.84 2.8 0.4 9.1 1.29
22DCP - Athlonix - 石墨 22 0.866 10889 132.6 4.3 17.65 2.5 6.23 0.88 41.01 5.81
22DCP Athlonix - 稀有金属 22 0.866 11049 58.9 4.5 18.34 2.6 6.5 0.92 41.01 5.81
22DCT Athlonix - 石墨 22 0.866 8538 87.3 9 75.73 10.72 12.75 1.81 70.27 9.95
22DCT Athlonix - 稀有金属 22 0.866 8569 42.7 9.6 79.56 11.27 13.29 1.88 70.27 9.95
22N78 Athlonix 22 0.866 9075 28 13 66 9.35 15.7 2.22 72 10.2
22S28 22 0.866 9600 6 2.5 6.3 0.89 4.1 0.58 28.4 4.02
22S78 22 0.866 8550 4.5 5.5 22 3.12 8.9 1.26 26.7 3.78
23GST2R82 23 0.906 9010 90 18 87 12.32 22 3.12 25 3.54
24DCT Athlonix - 石墨 24 0.945 7810 90.3 9 68.94 9.76 14.6 2.07 59.86 8.48
24DCT Athlonix - 稀有金属 24 0.945 7837 44.1 9.4 71.55 10.13 14.96 2.12 59.86 8.48
25GST2R82 25 0.984 11450 110 26 206 29.17 33 4.67 42 5.95
25GT2R82 25 0.984 10000 140 37 315 44.61 47 6.67 41.1 5.82
26N58 26 1.024 6660 31 6.2 29.6 4.19 17.9 2.53 33.5 4.74
28DT12 28 1.102 7100 210 27 126 17.84 41 5.81 37.7 5.34
28L28 28 1.102 5590 22 10 50 7.08 21 2.97 67.8 9.6
28LT12 28 1.102 7860 65 20 65 9.2 24 3.4 40.7 5.76
30GT2R82 30 1.181 8600 180 82 847 119.95 92 13.03 38.7 5.48
35GLT2R82 35 1.378 7490 120 150 1487 210.58 160 22.66 157 22.23
35NT2R32 35 1.378 5020 180 35 151 21.38 56 7.93 51.6 7.31
35NT2R82 35 1.378 6935 141 107 828 117.25 114 16.14 99 14.02