为什么使用永磁步进电机

Canstack Diagram

Portescap 历史可以追溯到发明了永磁步进电机和交流同步电机的设计团队。 现在,由于其准确度和扭矩能够满足客户需求,这种技术已经被广泛用于各种应用场合。 Portescap 是能提供了当今市场上品种最丰富的永磁解决方案的厂商之一。 Portescap 的永磁步进电机有意采用基础设计,它为您的应用场合提供了一种简单而有效的运动解决方案。

永磁步进运动技术注重简单性。 这种永磁步进电机采用最简单的技术和设计,为很多需要合理准确度和中等扭矩的应用场合提供了一种高效解决方案。 Portescap 的步进电机传承可追溯到永磁步进电机的发明。 这是我们能够提供当今业内品种最齐全的电机的原因之一,永磁铁电机家族的直径范围为 15 mm 到 42 mm。
 
步进电机是一种用来把电脉冲转换为不连续机械运动的机电设备,可以直接使用脉冲序列或微处理器操作。 以恰当顺序为步进电机施加指令电脉冲时,步进电机的轴以不连续的步长增量转动。 电机的转动与施加的输入脉冲之间存在多种直接关系。 施加脉冲的顺序直接决定电机轴的转动方向。 电机轴转动速度是由输入脉冲的频率直接决定的,转动长度是由所施加输入脉冲的个数直接决定的。 只要保持步进完整性,误差就是非累积性的。 永磁步进电机的步进角通常为 3.6 度到 18 度(或者每转 100 步到每转 20 步)。
 
永磁步进电机通常采用 2 相结构。 这种结构由两个定子杯组成,绕组周围布置了爪形齿极,形成电机的两半。 转子上的极对数与定子相同。 两个定子杯上的极间距为一个极距的一半。 这是说,有两个线圈时,每个极距上有 4 个不连续位置。
例如,对于每个定子/线圈扇区上有 12 个极对的 2 相电机,每转有 48 步,也就是每步 7.5 度。

CanStack Inset

无刷直流电机的组成和差异

详细信息特点优点
快速磁化永磁铁转子扭矩-尺寸比高机械总尺寸减小
线轴卷绕线圈设计可以提供单极/双极绕组设计来优化性能为功率输入优化的电机输出
滑动轴承设计-提供滚珠轴承选项长寿命润滑延长设备的寿命
多种步进角-3.6 度到 20 度可实现高机械分辨率设计出色的运动分辨率
电机构造简单具有经过验证的设计特性的简单电机构造高成本效率的运动解决方案