为什么选择涡轮盘步进电机

我们的涡轮盘步进电机具有市面上任何其它步进电机都无可匹敌的卓越动态性能。 凭借其独特的超簿盘式磁铁,能够以同样的直径提供更高的步分辨率,与传统步进电机相比,加速度和最大速度都有显著提升。 如果某类应用既需要步进电机的精度,又需要无刷直流电机的速度/加速度,则涡轮盘步进电机是其不二选择。 闭环控制使其比伺服解决方案更具竞争优势。

我们的涡轮盘步进电机提供的优异可能性是其它任何类型的步进电机所无法匹敌的。 Portescap 开发的这种电机的先进技术能够提供真正优异的动态性能。 这种电机的转子由轴向磁化的薄盘状稀土磁铁组成。

特殊磁化方法使我们能够布置很多磁极并针对电机尺寸进行优化,因而能够提供比传统两相永磁步进电机小得多的步进角。 极小的转动惯量使我们的电机具有杰出的加速度和动态性能。 这些特点以及高峰值速度意味着所有增量运动都可以在可能的最短时间内完成。 他们的低惯量还意味着启动/停止频率高,因此缩短了首步运动时间,并且解决了一些运动问题而无需使用斜坡。

我们的涡轮盘系列步进电机可以很容易地针对您的应用要求进行定制。 我们的设计团队可以提供一些额外部件来帮助把电机集成到您的组件中,也可以为您设计全面定制的解决方案来优化您的设备的空间和性能。

涡轮盘步进电机详细信息

特性 特点 优点
超薄多极稀土盘式磁铁 低转子惯量 高加速度,高启动和停止频率
高功率比 (T^2/J)
使用 SiFe 叠片制成的短磁路
线圈安装在气隙附近
铁损低
更高的高步进率扭矩
高速
高功率体积比
简单磁路 无相间耦合
正弦扭矩函数
定位转矩低
微步模式下卓越的角分辨率
优化尺寸的铁磁路 转矩常数为线性,可达标称电流的 2 倍 高峰值扭矩
能够提升电流

更多信息

Disc Magnet
薄盘式磁铁提供了高加速度和速度