为什么选择直线步进电机

想寻找一种使用紧凑外形尺寸提供直线运动的解决方案? Portescap 数字式直线执行器 (DLA) 充分利用了永磁步进电机和内置丝杆提供的高成本效率设计。 因此,与传统运动解决方案相比,DLA 技术使您不再需要齿轮、皮带、单独螺纹轴或螺杆等机械部件,从而节约了空间和成本。

数字式直线步进电机是一个带内置丝杆的永磁步进电机,能够直接把旋转运动转换为直线运动。 这种驱动器采用 7.5 或 15 度步进角的基本永磁步进电机设计。 转子磁铁安装在一个固定在端盖上的两个滚珠轴承中间的热塑性螺母内。 根据所需的集成度,DLA 可以是非贯穿式的或贯穿式的。

贯穿式直线步进电机
输出运动是直线的,但内螺母是旋转的,防转动装置位于客户的应用设备内。

非贯穿式直线步进电机
轴由两部分构成:

  • 后部是一个丝杆,在螺母内旋转。
  • 前部是一个槽轴。 槽轴安装在一个 “蝶形” 塑料端盖内,用作防转动
    装置。

输出运动为纯直线运动。

由于步进误差通常是非累积性的,因此长或短行程均可提供高准确度,所以可以省去昂贵的位置反馈装置,比如编码器。 电机可以采用单步、半步或微步模式运转,从而可以提高分辨率并实现安静运转。

DLA 产品特别适合需要使用紧凑的外形尺寸提供直线运动的应用场合。 我们的设计工程师团队为您进行定制来匹配您的运动性能规格、简化您的设计和为您的设备开发“即插即用”型集成执行机构。 因此,Portescap经常被当今许多领先的设备制造商选用:

  • 医疗(注射泵、移液管、分析仪、实验室仪器)
  • 舞台照明
  • 安保和出入(门锁)
  • HVAC 阀门
  • 工业自动化(调节机构)
  • 电信(天线定位)

优点

  • 高成本效率的永磁设计
  • 高直线功率-外形尺寸比
  • 无刷构造延长了寿命
  • 简便的开环控制使您不再需要位置传感器
  • 数字控制,易于使用微处理器控制
  • 快速、强力、精确的定位

标准特征

  • 可逆运动
  • 贯穿式或非贯穿式
  • 单极或双极设计
  • 滚珠轴承
  • 5V 或 12V 线圈
  • 尺寸 20 mm 到 57 mm
  • 步进角 7.5° 或 15°
  • 每步直线行程 0.0005英寸; (0.0127 mm) 到 0.004英寸; (0.1016 mm)
  • 直线推力 8.3N (30 oz) 到 124.6N (448 oz)

定制

  • 线圈改型(电阻和电感)
  • 可提供高直线力或提高/减小定位转矩的磁铁类型
  • 定制的丝杆长度
  • 定制的丝杆末端(英制/公制)
  • 特殊安装法兰

更多信息


非贯穿式DLA

贯穿式DLA