如何选择永磁步进电机

选择标准

 

电机直径

电机直径(有时称为框架尺寸)是指电机壳体的直径,精确到 mm。 为应用场合的可用空间匹配电机直径一般是电机规格确定工作的最佳着手点。 一般而言,框架尺寸较大的电机可以提供较高的扭矩。

转子尺寸

这是一个用来表示电机转子尺寸的字母代码。 较大的转子能够提供较大的力,但不一定影响电机尺寸。

每转步数

每转步数越多,步进角就越小,角位置分辨率就越高,扭矩波动就越小。 而且,步数越多则扭矩越大,但速度会更低。

磁铁类型

在同样尺寸和同样电流消耗下,较强的磁铁能够提供较大的扭矩。 铁氧体磁铁的磁力较低但成本也较低,钕磁铁的磁力较强,可用于性能要求较高的应用场合。

额定电压

通常建议使用尽可能接近电源电压的电压。 有些情况下,可以使用高于额定电压的电压提高性能。

驱动器类型

所选电机的类型应与应用场合使用的驱动器类型相匹配。

 永磁步进电机
 26 M 048 D 2 B
26  直径
M 转子尺寸
S = 小
M = 中
L = 大
048 每转步数
 D 磁铁类型
B = 铁氧体
C = 氦铁氧体
D = 钕
 2 额定电压
1 = 5V
2 = 12V
 B 驱动器类型
U = 单极
B = 双极r