How to Select a Disc Magnet Motor

选型原则

P - Portescap 涡轮盘步进电机
X- 附加代码;如果为 P,则指集成霍尔传感器。

电机直径

电机直径是指电机壳体的直径,精确到 mm。 为应用场合的可用空间匹配电机直径一般是 DMM 规格确定工作的最佳着手点。 一般而言,框架尺寸较大的电机可以提供较高的扭矩。 电机直径范围为 10 mm 到 74 mm。

长度

范围为 16.4 mm 到 56 mm。

电机版本

如果为 2: 推荐用于全步和半步模式的电机。
如果为 0: 推荐用于微步的电机(小于 5% 三次谐波和低定位扭矩)。

转子极对数

该参数决定步进角。 可提供的步进角为 3.6°、6°、7.5°、9° 和 15°。

端子线数

4 指两相,每相 1 个线圈。
8 指两相,每相 2 个线圈。 可以串联或并联连接线圈,也可以以单极方式驱动电机。

电阻

电流、电压和所用驱动器类型可以帮助选择线圈。

内部电机执行码

用来标识电机的机械尺寸。

 

 涡轮盘步进电机:
 P X 5 3 2 -25 8 12 14
 P  轮盘步进电机
X  内部代码
 5  直径
 3  长度
 2 电机版本
2 = 全/半步
0 = 微步
 25 转子极对数
 8 连接器或端子线数
 12 电阻
 14  电机执行码