如何选择直线步进电机

电机直径

电机直径(有时称为框架尺寸)是指电机壳体的直径,精确到 mm。 为应用场合的可用空间匹配电机直径一般是 DLA 规格确定工作的最佳着手点。 一般而言,框架尺寸较大的电机可以提供较高的力。

步进角

步进角较小时力较高但速度较低,同时定位准确度较高。

转子尺寸

这是一个用来表示电机内转子尺寸的字母代码。 较大的转子能够提供较大扭力,但不一定影响电机尺寸。

每步直线行程

电机步进一步时丝杆的移动距离。

磁铁类型

在同样尺寸和同样电流消耗下,较强的磁铁能够提供较大的力。 铁氧体磁铁的磁力较低但成本也较低,较贵的钕磁铁的磁力较强,可用于性能要求较高的应用场合。

额定电压

在额定电压下运转的电机将产生产品目录中所列的性能。 可以使用斩波驱动器改变电机的电压和电流来针对具体应用要求进行定制。

驱动器类型

所选电机的类型应与应用场合所用驱动器的类型匹配(单极为 6 线、双极为 4 线)。

非贯穿式对比贯穿式

非贯穿式设计提供纯平移轴运动,特别适合空间有限的应用场合。 贯穿式设计可以提供较长行程。

 数字式直线步进电机 (DLA):
 20 D A M 10 D 2 U -L
 20  电机直径
D  表示 DLA
 A 步进角
A = 15 deg
B = 7.5 deg
 M 转子尺寸
M = 中
L = 大
 10 每步直线行程
05 = .0005"
10 = .001"
20 = .002"
30 = .003"
40 = .004"
 D 磁铁类型
B = 铁氧体
D = 钕m
 2 电压
1 = 5V
2 = 12V
 U 驱动器类型
U = 单极
B = 双极
 L 非贯穿/贯穿设计
K = 非贯穿
L = 贯穿