永磁步进电机的突出特点是设计简单,能够为您的应用场合提供高成本效率的运动解决方案。
- 优异的开环控制解决方案
- 单位尺寸的高连续 电机扭矩 输出
- 优质轴承组件延长了寿命
- 可提供单极和双极绕组
永磁步进电机
Model | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持转矩 (mNm) | 最小保持转矩 (oz-in) | 定位转矩 (oz-in) | 定位转矩 (mNm) | 步进角 (度) | 每转步数 | 规格 | CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15M020D | 15.5 | 0.61 | 3.87 | 0.55 | 0.23 | 1.62 | 18 | 20 |
|
|
|
20M020D | 20.5 | 0.807 | 10.95 | 1.55 | 0.5 | 3.53 | 18 | 20 |
|
|
|
26M024B | 26.16 | 1.03 | 7.8 | 1.1 | 0.19 | 1.34 | 15 | 24 |
|
|
|
26M024D | 26.16 | 1.03 | 12 | 1.7 | 0.6 | 4.2 | 15 | 24 |
|
|
|
26M048B | 26.16 | 1.03 | 10.6 | 1.5 | 0.12 | 0.85 | 7.5 | 48 |
|
|
|
26M048D | 26.16 | 1.03 | 14.5 | 2.05 | 0.6 | 4.2 | 7.5 | 48 |
|
|
|
35L048B | 35.94 | 1.415 | 28 | 4 | 0.6 | 4.2 | 7.5 | 48 |
|
|
|
35L048D | 35.94 | 1.415 | 54 | 7.6 | 1.8 | 12.1 | 7.5 | 48 |
|
|
|
35M048B | 35.94 | 1.415 | 19.76 | 2.8 | 0.3 | 2.12 | 7.5 | 48 |
|
|
|
35M048D | 35.94 | 1.415 | 25 | 3.5 | 0.89 | 6.3 | 7.5 | 48 |
|
|
|
42L048D | 42.01 | 1.654 | 131 | 18.5 | 4.2 | 29.7 | 7.5 | 48 |
|
|
|
42M048C | 42.01 | 1.654 | 83.8 | 11.9 | 1.8 | 12.7 | 7.5 | 48 |
|
|
|
42M048D | 42.01 | 1.654 | 114.4 | 16.2 | 4.2 | 29.66 | 7.5 | 48 |
|
|
|
42M100B | 42.01 | 1.654 | 49.4 | 7 | 0.7 | 5 | 3.6 | 100 |
|
|
|
60L024B | 59.18 | 2.33 | 169.48 | 24 | 4 | 28.25 | 15 | 24 |
|
|
|