涡轮盘步进电机Banner

涡轮盘步进电机

涡轮盘步进电机的薄盘式磁铁及更高的加速度,具有市面上任何其他步进电机的卓越动态性能

涡轮盘步进电机

我们的涡轮盘步进电机提供的优异可能性是其他任何类型的步进电机所无法匹敌的。 Portescap 在瑞士开发的这种电机的先进技术能够提供真正优异的动态性能。 在给定尺寸下,独特的薄盘式磁铁能够提供比永磁步进电机更高的步分辨率,低惯量使其能够提供更高的加速度,短磁路带来的低铁损使其能够提供比传统步进电机更高的速度。

这种独特设计充分利用了新型稀土磁铁,能够提供:

  • 低转动惯量,因而能够提供极高加速度和高启动停止频率
  • 短磁路,因而能够提供高 电机速度和提升能力
  • 特殊磁化方法提供了比传统永磁步进电机更小的步进角
  • 优化的外壳尺寸能够在可能的极短时间内产生增量运动

如果某类应用既需要步进电机的 电机精准度又需要无刷直流电机的速度/加速度,则涡轮盘步进电机是其不二选择。

Comments

We respect your privacy. Please see our Privacy Notice for more information.


联系我们即表示您接受 Portescap 将使用您的详细信息来回复您的询问。
我们尊重您的隐私。 请看我们的 隐私声明了解更多信息。

涡轮盘步进电机

Model 电机直径 (mm) 电机直径 (in) 保持转矩(标称电流)(mNm) 保持转矩(标称电流)(oz-in) 定位转矩 (oz-in) 定位转矩 (mNm) 步进角 (度) 每转步数 规格 CAD 3D CAD Shop
P010 064 10 0.394 1.8 0.25 0.1 0.9 15 24
P010 104 10 0.394 1.5 0.21 0.1 0.9 9 40
PH010 064 10 0.394 2.4 0.34 0.2 1.1 15 24
PH010 104 10 0.394 2.1 0.3 0.2 1 9 40
P110 064 16 0.63 7 0.99 0.2 1.7 15 24
P110 104 16 0.63 6.2 0.88 0.2 1.7 9 40
P310 32 1.26 14 2 0.4 2.6 6 60
P430 39 1.535 60 8.5 0.9 6.5 3.6 100
P520 52 2.047 120 17 2.5 18 3.6 100
P532 EN 52 2.047 205 29 6.4 45 3.6 100
P532 52 2.047 205 29 5.7 40 3.6 100
PP520 52 2.047 120 17 2.5 18 3.6 100
P760 EN 74 2.33 325 46 2.8 20 7.5 48