Portescap 的直线步进电机通过步进电机的简单运转产生平移运动,它提供了一种高成本效率的、可靠的运动解决方案。 电机内部产生的直线运动消除了为系统设计传动装置的成本。
- 可提供的非贯穿式设计减小了总体尺寸并产生纯平移运动
- 滚珠轴承设计延长了直线步进电机的寿命
- 数字控制使这种电机易于通过微处理器控制
相关链接
直线步进电机
Model | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 行程长度,典型值 (in) | 行程长度,典型值 (mm) | 直线行程精度 | 规格 | CAD | 3D CAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DAM-K | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 0.59 | 15 | ± 1 步长 |
|
|
|
20DAM-L | 20.5 | 0.807 | 30.6 | 110 | 20.9 | 75 | 1.97 | 50 | ± 1 步长 |
|
|
|
20DBM-K | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 0.79 | 20 | ± 1 步长 |
|
|
|
20DBM-L | 20.5 | 0.807 | 35 | 126 | 13.9 | 50 | 1.97 | 50 | ± 1 步长 |
|
|
|
26DAM-K | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 0.52 | 13.2 | ± 1 步长 |
|
|
|
26DAM-L | 26.16 | 1.03 | 33.4 | 120 | 20 | 72 | 1.89 | 48 | ± 1 步长 |
|
|
|
26DBM-K | 26.16 | 1.03 | 35.6 | 128 | 34.2 | 123 | 0.52 | 13.2 | ± 1 步长 |
|
|
|
26DBM-L | 26.16 | 1.03 | 35.6 | 128 | 34.2 | 123 | 1.89 | 48 | ± 1 步长 |
|
|
|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 步长 |
|
|
|
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 步长 |
|
|
|
42DBL-K | 42.01 | 1.654 | 102.9 | 370 | 100 | 360 | 0.95 | 24.1 | ± 1 步长 |
|
|
|
42DBL-L | 42.01 | 1.654 | 102.9 | 370 | 100 | 360 | 3 | 76.2 | ± 1 步长 |
|
|
|