如何选择驱动器

步进电机驱动器

步进电机绕组

单极/双极连接

驱动器类型

L/R 等价于电压驱动,斩波驱动或 PWM 为电流源

额定电流和电压

这个参数规定了驱动器能够提供的电流大小,还规定了电源要求

斩波频率

斩波频率是电机线圈加电频率。

电流值是由通电时间与断电时间之比调整的

附加选项

拉升选项、待机选项、短路保护、超温保护

直流/无刷直流驱动器

额定电流和电压

这个参数规定了驱动器能够提供的电流大小,还规定了电源要求.

反馈

典型的,增量编码器;TTL 单端或 RS-422 差动

伺服控制

PWM 频率范围

电流、速度和位置运行模式

参考命令

CANopen、串行命令、模拟输入

附加选项

拉升选项、待机选项、短路保护、超温保护、反馈损耗

Drive
 EDM 453 提供全步、半步和微步模式的步进电机驱动电路

双极斩波驱动器,每相 3A,45V
LVD 小型和大型有刷或无刷直流电机用高性能低电压伺服驱动器

12-48 VDC,连续最高 7A RMS,峰值 12A RMS,CANopen 接口