如何选择齿轮箱

齿轮箱类型

对于正齿齿轮箱,选择 "B" 或 "K"
对于行星齿轮箱,选择 "R"
如果应用场合有电流限制- 则选择正齿齿轮箱。
如果应用场合要求高扭矩- 则选择行星齿轮箱。

动态扭矩

计算应用场合的动态扭矩(运行扭矩)来确定最终减速器型号选择。 动态扭矩应等于或低于减速器的最高额定扭矩。

静态扭矩

如果要求堵转扭矩-则选择其额定扭矩高于应用场合堵转扭矩的减速器。

最高输入速度

在选择减速器时应考虑最高输入速度。 检查电机的空载速度来确认其不超过减速器的额定值。

直径

减速器类型代码后面的数字是直径,单位为 mm。电机说明书上将列出匹配的减速器。

执行码

0 表示标准规格,使用指定数字表示定制规格。

减速比

可提供多种减速比。
所选减速比应确保空载速度高于应用场合要求的带载速度。
减速电机空载速度的一种快捷计算方法是使用空载速度除以减速比。

 电机代码:
 R 22 0 190
R 齿轮箱类型
B, K = 正齿轮
R = 行星齿轮
22 直径 (mm)
 0  执行码
 190  减速比