相关产品
M-Sense12A 可消毒编码器
M-Sense12A
M-Sense12A 可消毒磁编码器采用先进的芯片技术,准确度高,非常适合于在恶劣环境中需要精确定位和闭环运动反馈的应用。这款磁编码器可承受 2,000 多次消毒循环。M-Sense12A 的分辨率范围很广,高达 1,024 线,还具有集成线驱选件。M-Sense12A 可消毒编码器还能够提供增量反馈和绝对值反馈。 这款编码器与 Portescap 的外科手术运动解决方案无刷电机 (SMS) 相兼容。这款编码器非常适合外科手术机器人和外科手术手持工具应用,可提供反馈信号,帮助您了解转子的精确位置。
产品亮点
- 可承受 2,000 多次消毒循环
- 准确度高达 1.5 度
- 分辨率可达 1024 线
- 提供增量反馈和绝对值反馈
- 集成式 RS422 线驱选件
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 编码器组合:磁性、绝对值型、正余弦波增量型
- 配线 - 连接器、引线长度、热缩管
部件号 | M-Sense12Ai | M-Sense12Aa |
---|---|---|
编码器类型 | 磁集成 | 磁集成 |
可用线路数量 (LPR) | 1-1024 | 1-1024 |
工作环境温度范围 (°C) | -40 / 125 | -40 / 125 |
工作环境温度范围 (°F) | -40 / 257 | -40 / 257 |
重量 (g) | 8 | 8 |
重量 (oz) | 0.28 | 0.28 |
电缆类型 | 10x AWG28 | 6x AWG28 |
编码盘惯性力矩 (10ˉ⁷ x kgm²) | 0.4 | 0.04 |
最高计数频率 (kHz) | 4000 | 4000 |
工作周期 (%) | 50 | - |
电相移 (度) | 90 | - |
最大积分非线性 (INL) (度) | 1.5 | 1.5 |
线驱参数 | 4mA / 10MHz | 4mA / 10MHz |
输出频率 (MHz) | 4 | 4 |
输出信号 | 推拉式 | 推拉式 |
最大上升/下降时间 (CL=50pF) (ns) | 60 | 60 |
上升时间 (ns) | 60 | 60 |
信号比 (%) | N/A | N/A |
最大速度(1024 ppr 条件下)(rpm) | 100000 | 100000 |
最大速度(512 条件下)(rpm) | 100000 | 100000 |
最大电源电流 (mA) | 30 | 30 |
待机电源电流 (mA) | 10 | 10 |
电源电流,典型值 (mA) | 23 | 23 |
电源电压 (V) | 最小 4.5,最大 5.5 | 最小 4.5,最大 5.5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
drawing_m-sense12a.DXF | 2D 图纸 | ||
specifications_m-sense12a_cn.pdf | 规格 | ||
drawing_m-sense12a.STEP | 3D 图纸 | ||
pr_msense_12a_encoder_cn.pdf | 新闻稿 | ||
brochure_msense12a_autoclavable_encoder_cn.pdf | 文件资料 |