与我们联系即表示您同意Portescap将使用您的详细信息来答复您的询问。
我们尊重您的隐私。 请参阅我们的隐私声明以获取更多信息。
永远不要错过任何更新 我们还想与您联系我们认为您会感兴趣的产品,服务,优惠和最新新闻。 您可以随时取消订阅这些更新。
是否愿意接收Portescap最新产品和活动邀请通知?
可提供直流和无刷直流型驱动器,性能规格 5V - 10A 和 36 V - 12 A。这种驱动器需要的反馈是霍尔传感器或编码器。步进驱动器可提供 12 V -45 V 和 1.5A - 3A 的规格。