Portescap推出适合高速应用的紧凑型节能 无刷直流电机
全球领先的微型和特种电机制造商Portescap推出其Ultra EC™微型无刷直流电机平台的最新产品——16ECS高速无刷电机。这些新款16毫米电机提供36和52 mm两种长度版本,以75,000 rpm的速度运行时具有高功率。
16ECS由增强型磁路构成,可以减少铁损和回流损耗,避免在高速运行时导致电机定子发热。与同类电机相比,该电机的核心(专有的Ultra EC线圈)提供更高的扭矩和机械功率。
这种高效率新型电机可在较高转速下低热运行,从而增强了电池容量,并延长了使用寿命。在充电周期之间,各种应用将持续运行更长的时间,并且可以缩小所需电池的尺寸,使得采用16ECS的移动设备可以更小巧、轻便。
16ECS专为高速运行或需要大功率的电池驱动应用而设计,非常适合医用旋切装置、牙钻、美容设备和实验室自动化设备应用。
有关更多信息,请访问www.portescap.com
关于 Portescap
Portescap提供业界最广泛的微型电机和特种电机产品,包括空心杯有刷直流电机、无刷直流电机、永磁式步进电机、减速机、数字直线电机和磁盘技术。70多年来,我们的产品满足了众多应用领域的不同运动控制需求,包括医疗、生命科学、仪器仪表、自动化、航空航天和商业领域。
Portescap在美国、圣基茨和印度设有制造中心,并拥有由美国、中国、印度和瑞士的研发中心组成的全球产品开发网络。