来自 Portescap 的新款无刷直流电机配备集成驱动器,可节省您的空间和时间

Portescap 推出了其 Ultra EC™ 微型无刷直流电机平台的最新产品——配备新集成驱动器的 16 ECP 无刷电机。这些新款 16mm 直径电机版本有 2 种长度(36mm 和 52mm)。与同类电机相比,Portescap 的这些紧凑型电机可额外提供接近50%的连续扭矩,而且不会损害无刷无槽电机的平稳性和长寿命。

驱动器集成在电机内部,减少了许多与电机运行相关的复杂性,减少了安装时间和总体应用空间,最大程度地减少了布线的混乱,实现了成本优化的益处。
此款集成电机驱动解决方案非常适合呼吸和通风设备、微型泵、医疗手持工具、临床诊断、阀门电机等应用。

Portescap 能提供高品质、高性能、经久耐用的无刷电机,并因其电机最小速降和大负荷低发热而成为减速传动应用的理想选择。较低的惯性使其成为需要快速停止、启动和加速应用的绝佳选择。
Portescap 还可以根据客户要求提供定制选项,包括减速箱、编码器、线圈变更和机械接口更改。

Portescap 已获得全球 ISO 9001:2008 认证,我们在印度的生产基地也获得 ISO 14001:2004 和 OHSAS 18001:2007 认证。

关于 Portescap

Portescap 提供业界最广泛的微型和特种电机产品,包括空心杯有刷直流和无刷直流、永磁式步进电机、减速机、数字直线电机和磁盘技术。70 多年来,Portescap 为范围广泛的医疗和工业应用提供各种运动控制需求,如医疗、生命科学、仪器仪表、自动化、航空航天和商业应用。Portescap 在美国、圣基茨和印度设有制造中心,并拥有由美国、中国、印度和瑞士的研发中心组成的全球产品开发网络。